Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380/400/415 | ||||||||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele
netvoeding) 3-draads (L1, L2, L3, PE) (dubbele netvoeding)* * |
||||||||
Ingangsspanningsbereik (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominale ingangsstroom (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maximale ingangsstroom (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij belasting groter dan 50% 0,95 bij belasting groter dan 25% |
||||||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | |||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming | Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en -zekeringen |
||||||||
Overdrachttijd | Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) | 380/400/415 | ||||||||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypass-spanningsbereik (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) | ||||||||
Nominale bypass-stroom (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nominale nulstroom (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* | 80% | ||||||||
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting | 20%* | ||||||||
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominale batterijspanning (VDC) | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | 35-48 blokken: 420-576 | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | ||||
Nominale laadspanning (VDC) | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | 35-48 blokken: 477-654 | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | ||||
Maximale snellaadspanning (VDC) | 720 voor 48 blokken | ||||||||
Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C | ||||||||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | 35 blokken: 336 | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | ||||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten looptijd) | ||||||||
Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 10 kA |
Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/PE.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Aluminium
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingang PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nulleider (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (vast) | 400 (vast) | 500 (vast) | 500 (vast) | 640 (vast) | 500 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (vast) | 640 (vast) | 1250 (vast) | 800 (vast) | 1250 (vast) | 1250 (vast) | ≤6 x In | 1250 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4.5 x In | — |