Specificaties voor 480 V-systemen
De voeding voor input en output moeten solide geaarde WYE-transformators zijn. Delta-inputvoeding voor input of bypass is niet toegestaan.
Het UPS-systeem moet zijn geïnstalleerd als een afzonderlijk afgeleid systeem. Lekstromen treden op in de verbindingsjumper en de technische/systeemaarde.
Ingangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, G) WYE of 4-draads
(L1, L2, L3, N, G) WYE (enkele netvoeding) 3-draads (L1, L2, L3, G) WYE (dubbele netvoeding) |
||||||||
Ingangsspanningsbereik (V) | 408-552 | ||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominale ingangsstroom (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maximale ingangsstroom (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij belasting groter dan 50% 0,95 bij belasting groter dan 25% |
||||||||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | <5% bij 100% belasting | <3% bij 100% belasting | |||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en -zekeringen |
||||||||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en adaptief 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, G) WYE of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Bypass-spanningsbereik (V) | 432-528 | ||||||||
Frequentiebereik (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) | ||||||||
Nominale bypass-stroom (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Nominale nulstroom (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS | ||||||||
Bescherming | Ingebouwde
terugvoedingsbeveiliging en zekeringen Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2s |
Ingebouwde
terugvoedingsbeveiliging en zekeringen Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen 550 A, energiecapaciteit van 52 kA2s |
Uitgangsspecificaties 480 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aansluitingen | 3-draads (L1, L2, L3, G, GEC*) of 4-draads (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Spanningsregeling | Symmetrische
belasting ± 1% Asymmetrische belasting ± 3% |
||||||||
Capaciteit overbelasting | 150% gedurende
1 minuut (normaal gebruik) 125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik) 125% gedurende 1 minuut (batterijbedrijf) 125% continu (bypassbedrijf) 1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf) |
||||||||
Respons dynamische belasting | ± 5%
na 2 milliseconden ± 1% na 50 milliseconden |
||||||||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | ||||||||
Nominale uitgangsstroom (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Frequentieregeling (Hz) | 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running | ||||||||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) | Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Totale harmonische vervorming (THDU) | <1% voor
lineaire belasting <5% voor niet-lineaire belasting |
||||||||
Piekfactor belasting | 2,5 | ||||||||
Vermogensfactor belasting | Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 480 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* | 80% | ||||||||
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting | 20 % | ||||||||
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominale batterijspanning (VDC) | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | 35-48 blokken: 420-576 | 32-48 blokken: 384-576 | 40-48 blokken: 480-576 | ||||
Nominale laadspanning (VDC) | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | 35-48 blokken: 477-654 | 32-48 blokken: 436-654 | 40-48 blokken: 545-654 | ||||
Maximale snellaadspanning (VDC) | 720 voor 48 blokken | ||||||||
Temperatuurcompensatie (per cel) | -3,3 mV/°C, voor T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, voor T < 25 °C | ||||||||
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | 35 blokken: 336 | 32 blokken: 307 | 40 blokken: 384 | ||||
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rimpelstroom | < 5% C20 (5 minuten looptijd) | ||||||||
Batterijtest | Handmatig/automatisch (selecteerbaar) | ||||||||
Maximaal kortsluitvermogen | 10 kA |
Aanbevolen kabeldoorsneden 480 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 300 kcmil.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximumaantal kabelaansluitingen per busbar: Twee op busbars aan ingang/uitgang/bypass; vier op busbars DC+/DC-; zes op busbars N/G.
De kabeldoorsneden in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel 310.15 (B)(16) van de National Electrical Code (NEC) met de volgende gegevens:
-
90 °C (194 °F) geleiders (75 °C (167 °F) afsluitweerstand)
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C (86 °F)
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C (86 °F), moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de NEC.
De maat van geleiders voor aarding van de apparatuur wordt bepaald conform NEC-artikel 250.122 en tabel 250.122.
Koper
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Ingang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Nulleider (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 2 x 4/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Aluminium
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Ingang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Bypass/uitgangsfasen (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Bypass EGC/uitgang EGC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Nulleider (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 480 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
gevaar voor brand
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot letsel of schade
aan de apparatuur.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
Nominale waarde van UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Nominale waarde van UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |