Especificaciones para sistemas de 208 V
Especificaciones de entrada para 208 V
Especificaciones de derivación para 208 V
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 200/208/220 | ||||||||
Conexiones | 4 cables (L1, L2, L3, N, G) trifásicos | ||||||||
Intervalo de tensión de derivación (V) | 200 V: 180-220 208 V: 187-229 220 V: 198-242 |
||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) | ||||||||
Corriente de derivación nominal (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Corriente nominal en el neutro (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | ||||||||
Protección | Protección de retroalimentación
y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s |
Protección de retroalimentación
y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, fusión previa a 52 kA2s |
Especificaciones de salida para 208 V
Especificaciones de la batería para 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* | 80 % | ||||||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga | 20 % | ||||||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Tensión nominal de la batería (VCC) | 32-40 bloques: 384-480 | ||||||||
Tensión de flotación nominal (VCC) | 32-40 bloques: 436-545 | ||||||||
Tensión máxima de carga rápida (VCC) | 600 para 40 bloques | ||||||||
Compensación de la temperatura (por celda) | -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | 32 bloques: 307 | ||||||||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Corriente de ondulación | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | ||||||||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | ||||||||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 10 kA |
Dimensión de los cables recomendados 208 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. El tamaño máximo permitido
de los cables es 300 kcmil.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras N/G.
Las dimensiones de los cables detalladas en este manual se basan en la tabla 310.15 (B)(16) de NEC, con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C (194 °F) (terminación a 75 °C [167 °F])
-
Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C (86 °F), se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma NEC.
Las dimensiones de los conductores de toma de tierra del equipo (EGC) se asignan de acuerdo con el artículo 250.122 y la tabla 250.122 de NEC.
Cobre
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Neutro (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
CC+/CC-(AWG/kcmil) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
EGC de CC (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Aluminio
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 75 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (AWG/kcmil) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
EGC de entrada (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Fases de derivación/salida (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC de derivación/EGC de salida (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Neutro (AWG/kcmil) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
CC+/CC-(AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
EGC de CC (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Protección aguas arriba recomendada 208 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
![]() |
---|
peligro de incendio
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
Potencia nominal del SAI | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Potencia nominal del SAI | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Potencia nominal del SAI | 60 kW | 75 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr a 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |