990-91111F-011

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)
20–50 kW UPS 400 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521

847

20–50 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

60 kW UPS 400 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521

847

60–100 kW:n 400 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

80–100 kW UPS 400 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

120 kW UPS 400 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521

847

150 kW UPS 400 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

20–50 kW UPS 480 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521

847

20–50 kW:n 480 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

60 kW UPS 480 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521

847

60–100 kW:n 480 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

80–100 kW UPS 480 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

120 kW UPS 480 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521

847

150 kW UPS 480 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

10–25 kW UPS 208 V

206 (454)

1 485 (58,46)

521

847

10–25 kW:n 208 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

30 kW UPS 208 V

238 (525)

1 485 (58,46)

521

847

30–50 kW:n 208 V:n UPS N+1:llä virtamoduulilla

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

40–50 kW UPS 208 V

250 (551)

1 485 (58,46)

521

847

60 kW UPS 208 V

278 (613)

1 485 (58,46)

521

847

75 kW UPS 208 V

290 (639)

1 485 (58,46)

521

847

QR code for this page

Auttoiko tämä?