Käyttöympäristö
Käyttö | Säilytys | |
---|---|---|
Lämpötila | 0–50 °C (32–122 °F) kuorman alentuessa lämpötilan ollessa yli 40 °C (104 °F).* | −15–40
°C (5–104 °F) akullisille
järjestelmille. −25–55 °C (−13–131 °F) akuttomille järjestelmille. |
Suhteellinen kosteus | 0–95 % ei tiivisty nesteeksi | 10–80 % ei tiivisty nesteeksi |
Käyttökorkeus | Suunniteltu käytettäväksi
0–3 000 m:n korkeudessa. Luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n korkeudessa: Enintään 1 000 m: 1,000 Enintään 1 500 m: 0,975 Enintään 2 000 m: 0,950 Enintään 2 500 m: 0,925 Enintään 3 000 m: 0,900 |
|
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä |
400 V: 60 dB 70 %:n kuormalla, 68 dB 100 %:n kuormalla 480 V: 57 dB 70 %:n kuormalla, 64 dB 100 %:n kuormalla 208 V: 60 dB 70 %:n kuormalla, 68 dB 100 %:n kuormalla |
|
Suojaluokitus | IP21 | |
Väri | RAL 9003, kiiltotaso 85 % |