990-91111G-011

Asennussarjojen yhteenveto

Asennussarja 0M-100883

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
Jousialuslevy
HUA12053
Virtakaapeleiden kytkeminen. 40

Asennussarja 0M-100917

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M8-mutteri ja aluslevy
803–8007
UPSin valmisteleminen TN-C / 480 V:n suorassa maadoituksessa. 2
Liitäntäkisko
880–99117
1

Asennussarja 0M-88357

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
USB-johto
960-0598
Modbus-kaapelien kytkeminen. 1
150 ohmin vastus
110-0151-Z
10
Liitin
730-0532
2

Asennussarja 0J-0M-1160

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
Lämpötila-anturi
0M-1160
Jos käytössä on muun valmistajan akkuratkaisu, katso Signaalikaapeleiden kytkeminen kytkinlaitteista ja muun valmistajan lisätuotteista.
Lisätietoja lämpötila-anturin asentamisesta ja kytkemisestä on akkujärjestelmään asennusoppaassa.
1

Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT002

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen ja Lopullinen asennus. 12
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97772
1
Takakiinnike
870-31131
1
Etukiinnike
870-31132
1
Takakytkentälevy
870-31554
Käytetään asennettaessa viereiseen tuotteeseen. Noudata viereisen tuotteen asennusoppaan ohjeita. 1

Valinnainen NEMA-kaksireikäsarja GVSOPT005

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
NEMA-kaksireikälevy (lähtö, DC +, N) Virtakaapeleiden kytkeminen NEMA-kaksireikälevyillä. 7
NEMA-kaksireikälevy (syöttö, ohitus, DC-) 8
M8-mutteri ja aluslevy 30
Jousialuslevy 30
M8x24 mm litteä aluslevy 60

Valinnainen sarja GVSOPT030

Vain asennettaessa viereiseen modulaariseen akkukaappiin. Noudata modulaarisen akkukaapin asennusoppaan ohjeita.

Osa Käyttökohde Yksiköiden lukumäärä
Liitäntäpidike
870-32370
Liitäntä 3
M6 × 16 mm:n ruuvi ja aluslevy
803-0686A
3
M6-mutteri ja aluslevy
3360687
3
M8 × 25 mm:n pultti ja aluslevy
803-8595A
Virtakaapelin liitäntä. 9
M8-mutteri ja aluslevy
803-8007
9
PE-kaapeli 0W13065 (modulaariseen akkukaappi 1:een) Virtakaapelin liitäntä modulaariseen akkukaappi 1:een. 1
DC-kaapeli 0W13071 (modulaariseen akkukaappi 1:een) 1
DC-kaapeli 0W13066 (modulaariseen akkukaappi 2:een) Vain virtakaapelin liitännässä modulaarisiin akkukaappeihin 2, 3 ja 4, kun UPSin luokitus on yli 50 kW.
Jos UPSin enimmäisluokitus on 50 kW, käytä mukana toimitettuja tasavirtakaapeleita.
1
DC-kaapeli 0W13068 (modulaariseen akkukaappi 3:een) 1
DC-kaapeli 0W13067 (modulaariseen akkukaappi 4:een) 1
Signaalikaapeli 0W13070 Signaalikaapelin liitäntä modulaariseen akkukaappi 1:een. 1
Signaalikaapeli 0W13069 1
Nippuside
820-0176A
Virtakaapelin kiinnitys. 18
Nippuside
820-0020
30
QR code for this page

Auttoiko tämä?