990-91111G-011

Suositellut pultti- ja kenkäkoot

HUOMAUTUS
laitevaurion vaara
Käytä vain UL-hyväksyttyjä kompressiokaapelikenkiä
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa laitevaurion.

Kupari – yksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
10 AWG M8 × 25 mm LCA10-56-L
8 AWG M8 × 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 punainen P21
6 AWG M8 × 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 sininen P24
4 AWG M8 × 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29
3 AWG M8 × 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 harmaa P29
2 AWG M8 × 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 ruskea P33
1 AWG M8 × 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 vihreä P37
1/0 AWG M8 × 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 vaaleanpunainen P42
2/0 AWG M8 × 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 musta P45
3/0 AWG M8 × 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 oranssi P50
4/0 AWG M8 × 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 violetti P54
250 kcmil M8 × 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 keltainen P62
300 kcmil M8 × 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 valkoinen P66

Kupari – kaksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
6 AWG M8 × 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 sininen P24
4 AWG M8 × 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 harmaa P29
3 AWG M8 × 25 mm
2 AWG M8 × 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 ruskea P33
1 AWG M8 × 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 vihreä P37
1/0 AWG M8 × 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 vaaleanpunainen P42
2/0 AWG M8 × 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 musta P45
3/0 AWG M8 × 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 oranssi P50
4/0 AWG M8 × 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 violetti P54
250 kcmil M8 × 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 keltainen P62
300 kcmil M8 × 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 valkoinen P66

Alumiini – yksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
6 AWG M8 × 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 harmaa P29
4 AWG M8 × 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 vihreä P37
3 AWG M8 × 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 vihreä P37
2 AWG M8 × 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 vaaleanpunainen P42
1 AWG M8 × 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 kulta P45
1/0 AWG M8 × 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 keltaruskea P50
2/0 AWG M8 × 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 oliivi P54
3/0 AWG M8 × 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 rubiini P60
4/0 AWG M8 × 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 valkoinen P66
250 kcmil M8 × 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 punainen P71
300 kcmil M8 × 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 sininen P76

Alumiini – kaksireikäiset kaapelikengät

Kaapelin koko Pultin koko Kaapelikengän tyyppi Puristustyökalu Väri
2/0 AWG M8 × 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 oliivi P54
3/0 AWG M8 × 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 rubiini P60
4/0 AWG M8 × 25 mm Lab4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 valkoinen P66
250 kcmil M8 × 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 punainen P71
300 kcmil M8 × 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 sininen P76
QR code for this page

Auttoiko tämä?