990-91111G-005

Technische Daten für 400-V-Systeme

Eingang – Technische Daten 400 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spannung (V) 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, PE) Stern (zweifacher Netzanschluss)* *
Eingangsspannungsbereich (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Maximaler Eingangsstrom (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Eingangsstromgrenze (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Eingangsleistungsfaktor 0,99 für Lasten über 50 %
0,95 für Lasten über 25 %
Klirrfaktor (THDI) <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last
Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Schutzelement

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

HINWEIS: Für eine USV mit Leistungsmodul N+1 beträgt der Eingangsleistungsfaktor 0,99 bei 100 % Last und der Klirrfaktor (THDI) ist <6% bei voller linearer Last (symmetrisch).

Bypass – Technische Daten 400 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spannung (V) 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE) Stern
Bypass-Spannungsbereich (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frequenzbereich (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Neutralleiternennstrom (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Rückspeiseschutzelement

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 550 A, Ansprechzeit 52 kA2s

Ausgang – Technische Daten 400 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Spannung (V) 380/400/415
Anschlüsse Vierleiter (L1, L2, L3, N, PE)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit 150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
110 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)
Dynamische Lastreaktion +/- 5 % für 2 Millisekunden
+/- 1 % für 50 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Frequenzregelung (Hz) 50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klassifizierung der Ausgangsspannungsqualität (nach IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<5 % für nichtlineare Last
Last-Crestfaktor 2,5
Last-Leistungsfaktor Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

Batterie – Technische Daten 400 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich eine Überstromschutz-Vorrichtung befinden.
  • Die Auslöseverzögerung muss für alle Batterieschalter auf Null festgelegt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* 80 %
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last 20 %*
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Batteriespannungsnennwert (VDC) 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576 35-48 Blöcke: 420-576 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654 35-48 Blöcke: 477-654 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654
Maximale Starkladespannung (VDC) 720 für 48 Blöcke
Temperaturkompensation/Zelle -3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384 35 Blöcke: 336 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) * 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximale Kurzschlussfestigkeit 10 kA
HINWEIS: Bei einer 60-kW-USV mit N+1-Leistungsmodul beträgt die unterstützte Anzahl der Batterieblöcke 32–48 Blöcke.

Empfohlene Kabelgrößen 400 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 150 mm2.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC+/DC--Schienen; 6 an N/PE-Schienen.

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle B.52.3 und B.52.5 von IEC 60364-5-52 mit folgenden Angaben:

  • 90 °C-Leiter

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

  • Installationsverfahren C

Die PE-Kabelgröße beruht auf Tabelle 54.2 von IEC 60364-4-54.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der IEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Dimensionieren Sie bei der skalierbaren USV (GVSUPS50K150HS) die Kabel immer für einen USV-Nennwert von 150 kW.
HINWEIS: Die empfohlenen und die maximal zulässigen Kabelgrößen für Zusatzprodukte sind eventuell unterschiedlich. Nicht alle Zusatzprodukte unterstützen Aluminiumkabel. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch, das mit dem zusätzlichen Produkt mitgeliefert wurde.
HINWEIS: Die hier angegebenen DC-Kabelgrößen sind Empfehlungen. Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen in der Dokumentation der Batterielösung hinsichtlich der Kabelgrößen für DC+/DC- und DC-PE und stellen Sie sicher, dass die DC-Kabelgrößen der Nennleistung des Batterieschalters entsprechen.
HINWEIS: Der Neutralleiter ist für den 1,73-fachen Phasenstrom bei hohen Oberschwingungsanteilen aus nichtlinearen Lasten ausgelegt. Wenn keine oder geringere Oberschwingungströme erwartet werden, kann der Neutralleiter entsprechend ausgelegt werden, jedoch nicht für weniger als der Phasenleiter.
HINWEIS: 20–40 kW: DC-Kabel werden auf 32 Batterieblöcke ausgelegt. 50–100 kW DC-Kabel werden auf 40 Batterieblöcke ausgelegt.

Kupfer

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Eingangs-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutral (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC-PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Aluminium

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Eingangs-PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Bypass-/Ausgangsphasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Bypass-PE/Ausgang-PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutral (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC-PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 400 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Für Parallelsysteme dürfen die Werte für den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 1250 A. Bringen Sie das Etikett 885-92556 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
  • Für USV-Nennleistung 20–120 kW: In Parallelsystemen mit drei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
  • Für USV-Nennleistung 150 kW: In Parallelsystemen mit zwei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
HINWEIS: In der nachstehenden Tabelle sind nur 3-polige Schutzschalter aufgeführt. In Ländern, deren Vorschriften 4-polige Schutzschalter an allen Positionen verlangen, sind die hier aufgeführten Referenzen für Schalter bei deren Bestellung entsprechend zu ändern.
HINWEIS: Für 4-polige Schalter im Bypass und wenn erwartet wird, dass der Neutralleiter aufgrund der netzneutralen nichtlinearen Last einen hohen Strom führt, müssen die Spezifikationen des Schalters dem erwarteten Neutralleiterstrom entsprechen.
HINWEIS: Dimensionieren Sie bei der skalierbaren USV (GVSUPS50K150HS) immer den Schutz im vorgeschalteten Bereich für einen USV-Nennwert von 150 kW.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (fest) 400 (fest) 500 (fest) 500 (fest) 640 (fest) 500 (fest)
USV-Werte 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (fest) 640 (fest) 1250 (fest) 800 (fest) 1250 (fest) 1250 (fest) ≤6 x In 1250 (fest)
USV-Werte 120 kW 150 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd 0
li ≤4,5 x In
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?