990-91111G-005

Technische Daten für 480-V-Systeme

Für die Stromversorgung für Eingang und Bypass müssen festgeerdete Dreiphasentransformatoren verwendet werden. Delta-Eingangsversorgung ist weder für den Eingang noch für den Bypass zulässig.

Bei dieser Installation muss das USV-System als SDS (Separately Derived System) installiert werden. In der Überbrückung und der technischen Erde/Systemerde treten Ableitströme auf.

Eingang – Technische Daten 480 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern (zweifacher Netzanschluss)
Eingangsspannungsbereich (V) 408-552
Frequenzbereich (Hz) 40–70
Nenneingangsstrom (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Maximaler Eingangsstrom (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Eingangsstromgrenze (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Eingangsleistungsfaktor 0,99 für Lasten über 50 %
0,95 für Lasten über 25 %
Klirrfaktor (THDI) <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last <5 % bei 100 % Last <3 % bei 100 % Last
Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Schutzelement

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

HINWEIS: Für eine USV mit Leistungsmodul N+1 beträgt der Eingangsleistungsfaktor 0,99 bei 100 % Last und der Klirrfaktor (THDI) ist <6% bei voller linearer Last (symmetrisch).

Bypass – Technische Daten 480 V

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern
Bypass-Spannungsbereich (V) 432-528
Frequenzbereich (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)
Bypass-Nennstrom (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Neutralleiternennstrom (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Maximaler Kurzschlussfestigkeit 65 kA RMS
Rückspeiseschutzelement Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s
Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 550 A, Ansprechzeit 52 kA2s

Ausgang – Technische Daten 480 V

HINWEIS: Die Anzahl der Ausgangsanschlüsse muss in einem System mit einfachem Netzanschluss der Anzahl der Eingangsleiter und in einem System mit zweifachem Netzanschluss der Anzahl der Bypass-Leiter entsprechen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Anschlüsse Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G)
Ausgangsspannungsregelung Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %
Überlastfähigkeit 150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
125 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)
Dynamische Lastreaktion +/- 5 % für 2 Millisekunden
+/- 1 % für 50 Millisekunden
Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Frequenzregelung (Hz) 50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend
Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s) Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<5 % für nichtlineare Last
Last-Crestfaktor 2,5
Last-Leistungsfaktor Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

Batterie – Technische Daten 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich eine Überstromschutz-Vorrichtung befinden.
  • Die Auslöseverzögerung muss für alle Batterieschalter auf Null festgelegt werden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last* 80 %
Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last 20 %
Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Batteriespannungsnennwert (VDC) 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576 35-48 Blöcke: 420-576 32-48 Blöcke: 384-576 40-48 Blöcke: 480-576
Optimale Nenn-Ladespannung (VDC) 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654 35-48 Blöcke: 477-654 32-48 Blöcke: 436-654 40-48 Blöcke: 545-654
Maximale Starkladespannung (VDC) 720 für 48 Blöcke
Temperaturkompensation/Zelle -3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C
Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC) 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384 35 Blöcke: 336 32 Blöcke: 307 40 Blöcke: 384
Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Ripple-Strom < 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)
Batterietest Manuell/automatisch (wählbar)
Maximale Kurzschlussfestigkeit 10 kA
HINWEIS: Bei einer 60-kW-USV mit N+1-Leistungsmodul beträgt die unterstützte Anzahl der Batterieblöcke 32–48 Blöcke.
HINWEIS: Für Batterielösungen mit mehr als 40 Batterieblöcken ist ein Batterie-Mittelspannungspunkt erforderlich.

Empfohlene Kabelgrößen 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 300 kcmil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC+/DC--Schienen; 6 an N/G-Schienen.

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:

  • 90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Verwenden von Kupfer- oder Aluminiumleitern

Die Größe der Schutzleiter (EGC) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

HINWEIS: Dimensionieren Sie bei der skalierbaren USV (GVSUPS50K150GS) die Kabel immer für einen USV-Nennwert von 150 kW.
HINWEIS: Die empfohlenen und die maximal zulässigen Kabelgrößen für Zusatzprodukte sind eventuell unterschiedlich. Nicht alle Zusatzprodukte unterstützen Aluminiumkabel. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch, das mit dem zusätzlichen Produkt mitgeliefert wurde.
HINWEIS: Die hier angegebenen DC-Kabelgrößen sind Empfehlungen. Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen in der Dokumentation der Batterielösung hinsichtlich der Kabelgrößen für DC-Kabel und DC-Schutzleiter und stellen Sie sicher, dass die DC-Kabelgrößen der Nennleistung des Batterieschalters entsprechen.
HINWEIS: Der Neutralleiter ist für den 1,73-fachen Phasenstrom bei hohen Oberschwingungsanteilen aus nichtlinearen Lasten ausgelegt. Wenn keine oder geringere Oberschwingungströme erwartet werden, kann der Neutralleiter entsprechend ausgelegt werden, jedoch nicht für weniger als der Phasenleiter.
HINWEIS: 20–40 kW: DC-Kabel werden auf 32 Batterieblöcke ausgelegt. 50–100 kW DC-Kabel werden auf 40 Batterieblöcke ausgelegt.

Kupfer

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Bypass-/Ausgangsschutzleiter (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC-Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Aluminium

USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Eingangsphasen (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Bypass-/Ausgangsschutzleiter (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutral (AWG/kcmil) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC-Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
HINWEIS: Bei DC-Schutzleitern aus Aluminium, die in parallelen Kabelkanälen verwendet werden, muss der Schutzleiter voll dimensioniert sein, um eine Überlastung oder ein Durchbrennen von Kabeln zu verhindern.
HINWEIS: Für 80 % ausgelegte Schalter für UIB, UOB, MBB, SSIB.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Für Parallelsysteme dürfen die Werte für den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 1250 A. Bringen Sie das Etikett 885-92556 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
  • Für USV-Nennleistung 20–120 kW: In Parallelsystemen mit drei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
  • Für USV-Nennleistung 150 kW: In Parallelsystemen mit zwei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
VORSICHT
Brandgefahr
  • Nur an einen Stromkreis mit den folgenden technischen Daten anschließen.
  • An einen Stromkreis anschließen, der über einen Überlast- und Kurzschlussschutz von maximal 250 A verfügt, der dem National Electrical Code, ANSI/NFPA70 und dem Canadian Electrical Code, Part I, C22.1 entspricht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Dimensionieren Sie bei der skalierbaren USV (GVSUPS50K150GS) immer den Schutz im vorgeschalteten Bereich für einen USV-Nennwert von 150 kW.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte bereitgestellt und mit seiner Funktion gekennzeichnet werden.
HINWEIS: Die unten aufgeführten Schutzschalter haben einen Nennwert von 80 %.
USV-Werte 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr bei 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤8
USV-Werte 60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr bei 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
USV-Werte 120 kW 150 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr bei 6 Ir 0,5–16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?