990-91111G-016

Berat dan Dimensi UPS

  Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)
UPS 20-50 kW 400 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 20-50 kW dengan modul daya N+1 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 60 kW 400 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 60-100 kW dengan modul daya N+1 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 80-100 kW 400 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 120 kW 400 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 150 kW 400 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 20-50 kW 480 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 20-50 kW dengan modul daya N+1 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 60 kW 480 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 60-100 kW dengan modul daya N+1 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 80-100 kW 480 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 120 kW 480 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 150 kW 480 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 10-25 kW 208 V

206 (454)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 10-25 kW dengan modul daya N+1 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30 kW 208 V

238 (525)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 30-50 kW dengan modul daya N+1 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 40-50 kW 208 V

250 (551)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 60 kW 208 V

278 (613)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

UPS 75 kW 208 V

290 (639)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR code for this page

Apakah ini membantu?