Spesifikasi untuk Sistem Kelautan 440 V
Spesifikasi Masukan Sistem Kelautan 440 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE or 4 kabel
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal) 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda) |
||||||||
Rentang tegangan masukan (V) | 374-506 | ||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 40-70 | ||||||||
Arus masuk nominal (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Arus masukan maksimal (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Batasan arus masuk (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Faktor daya keluar | 0,99 untuk beban lebih besar dari 50% 0,95 untuk beban lebih besar dari 25% |
||||||||
Total distorsi harmonis (THDI) | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | <5% pada beban 100% | <3% pada beban 100% | |||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan |
Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam |
||||||||
Sinyal masuk tanjakan |
Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik |
Spesifikasi Bypass Sistem Kelautan 440 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Rentang tegangan bypass (V) | 396-484 | ||||||||
Rentang frekuensi (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna) | ||||||||
Arus bypass nominal (A) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Arus netral nominal (A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 65 kA RMS | ||||||||
Perlindungan | Perlindungan
dan sekring umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 400 A, prearcing 33 kA2s |
Perlindungan
dan sekring umpan balik tertanam Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 550 A, prearcing 52 kA2s |
Spesifikasi Keluaran Sistem Kelautan 440 V
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sambungan | 3 kabel (L1, L2, L3, PE) atau 4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Aturan tegangan keluar | Muatan simetris
± 1% Muatan asimetris ± 3% |
||||||||
Kapasitas beban lebih | 150% selama
1 menit (operasi normal) 125% selama 10 menit (operasi normal) 125% selama 1 menit (operasi baterai) 125% secara terus-menerus (operasi bypass) 1000% selama 100 milidetik (operasi bypass) |
||||||||
Respons beban dinamis | ± 5%
setelah 2 milidetik ± 1% setelah 50 milidetik |
||||||||
Faktor daya keluar | 1 | ||||||||
Arus keluar nominal (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Regulasi frekuensi (Hz) | 50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas | ||||||||
Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk) | Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Total distorsi harmonis (THDU) | <1% untuk
beban linier <5% untuk beban non-linier |
||||||||
Faktor puncak beban | 2,5 | ||||||||
Faktor daya beban | Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus. |
Spesifikasi Baterai Sistem Kelautan 440 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%* | 80% | ||||||||
Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100% | 20% | ||||||||
Daya pengisian maksimum (pada beban 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tegangan baterai nominal (VDC) | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | 35-48 blok: 420-576 | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | ||||
Tegangan ambang nominal (VDC) | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | 35-48 blok: 477-654 | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | ||||
Tegangan dorongan maksimal (VDC) | 720 untuk 48 blok | ||||||||
Kompensasi suhu (per sel) | -3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C | ||||||||
Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC) | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | 35 blok: 336 | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | ||||
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Arus riak | < 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian) | ||||||||
Uji baterai | Manual/otomatis (dapat dipilih) | ||||||||
Taraf ukur hubungan pendek maksimal | 10 kA |
Ukuran Kabel yang Direkomendasikan Sistem Kelautan 440 V
![]() |
---|
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Semua pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan
nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang
diizinkan adalah 150 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: Dua pada busbar masukan/keluaran/bypass; Empat pada busbar DC+/DC-; Enam pada busbar N/PE.
Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:
-
Konduktor 90 °C
-
Suhu sekitar 30 °C
-
Penggunaan konduktor tembaga atau aluminium
-
Metode instalasi C
Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.
Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.
Bypass
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Masukan PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fase bypass/keluaran (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass PE/keluaran PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Netral (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase masukan (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Masukan PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fase bypass/keluaran (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/keluaran PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Netral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Perlindungan Arus Hulu yang Direkomendasikan Sistem Kelautan 440 V
![]() |
---|
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
|
Taraf Ukur UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (tetap) | 400 (tetap) | 500 (tetap) | 500 (tetap) | 640 (tetap) | 500 (tetap) |
Taraf Ukur UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (tetap) | 640 (tetap) | 1250 (tetap) | 800 (tetap) | 1250 (tetap) | 1250 (tetap) | ≤6 x In | 1250 (tetap) |
Taraf Ukur UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Masukan | Bypass | Masukan | Bypass | |
Jenis pemutus | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |