設置キットの概要
設置キット0M-100883
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| スプリングワッシャ
HUA12053
|
電源ケーブルの接続。 | 40![]() |
設置キット0M-100917
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| ワッシャ付きM8ナット
803–8007
|
TN-C/480 V直接接地システムのためのUPSの準備。 | 2![]() |
| ボンディングバスバー
880–99117
|
1![]() |
設置キット0M-88357
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| USBケーブル
960-0598
|
Modbusケーブルの接続。 | 1![]() |
| 150オームの抵抗器
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| 端子コネクタ
730-0532
|
2 ![]() |
設置キット0J-0M-1160
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| 温度センサー
0M-1160
|
サードパーティ製バッテリーのソリューションについては、を参照してください()。 温度センサーの取り付けおよび接続方法については、該当するバッテリーソリューションの設置マニュアルを参照してください。 |
1![]() |
オプションの耐震キットGVSOPT002
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| ワッシャ付きM8 x 20 mmボルト | 耐震アンカーの取り付け(オプション)および最終設置 | 12![]() |
| 背面固定用金具
870-97772
|
1![]() |
|
| 背面固定用金具
870-31131
|
1![]() |
|
| 前面固定用金具
870-31132
|
1![]() |
|
| 背面接続プレート
870-31554
|
隣接製品との設置に使用します。隣接製品の設置マニュアルの手順に従ってください。 | 1![]() |
オプションのNEMA2穴開きキットGVSOPT005
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| NEMA 2穴プレート(出力、DC+、N) | NEMA 2穴プレートを使用した電源ケーブルの接続。 | 7![]() |
| NEMA 2穴プレート(入力、バイパス、DC-) | 8![]() |
|
| ワッシャ付きM8ナット | 30![]() |
|
| スプリングワッシャ | 30![]() |
|
| M8x24 mmフラットワッシャー | 60![]() |
オプションの並列キットGVSOPT006
| 部品 | 用途 | ユニット数 |
|---|---|---|
| PBUS1ケーブル0W6268 | PBUSケーブルの接続。 | 1![]() |
| PBUS2ケーブル0W6267 | 1![]() |
|
| AUXスイッチ | 1 + 1簡易並列システムのIMB信号ケーブルの接続。 | 2![]() |
| このキットには、本設置に関係のない他のUPSモデルで使用される部品が含まれています。 | ||
オプションキットGVSOPT030
隣接するモジュール式バッテリーキャビネットを設置する場合を想定しています。モジュール式バッテリーキャビネットの設置マニュアルを参照してください。