권장 볼트 및 러그 크기
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블
러그만 사용합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
구리 - 1홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
10AWG | M8 x 25mm | LCA10-56-L | NA | NA |
8AWG | M8 x 25mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6AWG | M8 x 25mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4AWG | M8 x 25mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3AWG | M8 x 25mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2AWG | M8 x 25mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1AWG | M8 x 25mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
250kcmil | M8 x 25mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
300kcmil | M8 x 25mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
구리 - 2홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
6AWG | M8 x 25mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
4AWG | M8 x 25mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
3AWG | M8 x 25mm | |||
2AWG | M8 x 25mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
1AWG | M8 x 25mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
250kcmil | M8 x 25mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
300kcmil | M8 x 25mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |
알루미늄 - 1홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
6AWG | M8 x 25mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
4AWG | M8 x 25mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
3AWG | M8 x 25mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
2AWG | M8 x 25mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
1AWG | M8 x 25mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Gold P45 |
1/0 AWG | M8 x 25mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Tan P50 |
2/0 AWG | M8 x 25mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250kcmil | M8 x 25mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300kcmil | M8 x 25mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |
알루미늄 - 2홀 케이블 러그
케이블 크기 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 | 크림핑 도구 | 다이 |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250kcmil | M8 x 25mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300kcmil | M8 x 25mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |