480V 시스템 사양
입력 및 바이패스 공급 장치는 솔리드 접지 WYE 변압기여야 합니다. 입력 또는 바이패스에 대해 델타 입력 공급은 허용되지 않습니다.
UPS 시스템은 별도로 유도된 시스템으로 설치해야 합니다. 본딩 점퍼 및 기술/시스템 접지에서 누설 전류가 발생합니다.
입력 사양 480V
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는
4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원) 3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원) |
||||||||
입력 전압 범위(V) | 408~552 | ||||||||
주파수 범위(Hz) | 40~70 | ||||||||
공칭 입력 전류(A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
최대 입력 전류(A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
입력 전류 제한(A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
입력 역률 | 50%보다 큰 부하의
경우 0.99 25%보다 큰 부하의 경우 0.95 |
||||||||
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | |||
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 |
내장 백피드 보호 및 퓨즈 |
||||||||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1~40초 |
바이패스 사양 480V
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
바이패스 전압 범위(V) | 432~528 | ||||||||
주파수 범위(Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) | ||||||||
공칭 바이패스 전류(A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
정격 중성 전류(A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 | 내장
백피드 보호 및 퓨즈 내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s |
내장
백피드 보호 및 퓨즈 내부 퓨즈 사양: 정격 550A, 단락 허용 용량 52kA2s |
출력 사양 480V
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, G, GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
출력 전압 조정 | 대칭
부하 ± 1% 비대칭 부하 ± 3% |
||||||||
과부하 용량 | 150%에서
1분(정상 작동) 125%에서 10분(정상 작동) 125%에서 1분(배터리 작동) 125% 연속 동작(바이패스 작동) 1000%에서 100ms(바이패스 작동) |
||||||||
동적 부하 응답 | 2ms 후
± 5% 50ms 후 ± 1% |
||||||||
출력 역률 | 1 | ||||||||
공칭 출력 전류(A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
주파수 조정(Hz) | 50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 | ||||||||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 | ||||||||
전고조파 왜곡률(THDU) | 선형
부하의 경우 <1% 비선형 부하의 경우 <5% |
||||||||
부하 파고율 | 2.5 | ||||||||
부하 역률 | 출력 감소 없이 0.7 진상~0.7 지상 |
배터리 사양 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* | 80% | ||||||||
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) | 20% | ||||||||
0~40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
배터리 공칭 전압(VDC) | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | 블록 35~48개: 420~576 | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | ||||
부동 충전 전압(VDC) | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | 블록 35~48개: 477~654 | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | ||||
최대 부스트 전압(VDC) | 블록 48개: 720 | ||||||||
온도 보상(셀당) | T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C | ||||||||
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | 블록 35개: 336 | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | ||||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
리플 전류 | < 5% C20(5분 런타임) | ||||||||
배터리 테스트 | 수동/자동(선택 가능) | ||||||||
최대 단락 회로 정격 | 10kA |
권장 케이블 크기 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 300kcmil입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2개, DC+/DC- 부스바의 경우 4개, N/G 부스바의 경우 6개
이 설명서에 명시된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.
-
90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)
-
실내 온도 30°C(86°F)
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
장비 접지 컨덕터(EGC)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.
실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
구리
알루미늄
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 위상(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
입력 EGC(AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
중성선(AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC(AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
권장 상위단 보호 장치 480V
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
![]() |
---|
폭발 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr @ 6 Ir | 0.5~16 | |||||||
li(x In) | 8 이하 |
UPS 정격 | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr @ 6 Ir | 0.5~16 | |||||
li(x In) | 10 이하 | 12 이하 | 5 이하 | 8 이하 | 5 이하 |
UPS 정격 | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
차단기 유형 | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr @ 6 Ir | 0.5~16 | |||
li(x In) | 5 이하 | 3 이하 | 5 이하 |