Klargjøre for installasjon
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull til kabler
eller installasjonsrør med pakningsplatene installert, eller
bore eller skjære hull i nærheten av UPS-systemet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
- Fjern frontpanelet.
- Fjern den nedre frontplaten.
- Fjern det gjennomsiktige dekselet.
-
Fjern toppdekselet:
- Fjern skruene og vipp opp fronten av toppdekselet.
- Skyv toppdekslet mot baksiden for å fjerne det. Tappene på baksiden av toppdekselet må koples fra sporene på baksiden av UPSen.
- For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på venstre side av UPSen: Fjern venstre sidepanel. Sidepanelet installeres på nytt på enkelte tilstøtende tilleggskabinetter. Følg håndboken for tilstøtende tilleggsprodukter.
- For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på venstre side av UPSen: Fjern sideplaten nederst til venstre for intern strømkabling mellom UPSen og det tilstøtende tilleggskabinettet.
- For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på høyre side av UPSen: Fjern høyre sidepanel. Sidepanelet installeres på nytt på enkelte tilstøtende tilleggskabinetter. Følg håndboken for tilstøtende tilleggsprodukter.
- For installasjon med tilstøtende tilleggskabinett på høyre side av UPSen: Fjern sideplaten nederst til høyre for intern strømkabling mellom UPSen og det tilstøtende tilleggskabinettet.
-
Gjør ett av følgende:
- For nedre kabelinnføring: Fjern pakningsplaten i bunnen av UPSen.
- For bakre kabelinnføring: Fjern pakningsplaten i den bakre delen av UPSen.
- Bor/skjær hull for strømkabler/installasjonsrør i pakningsplaten. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
- Installer pakningsplaten i den nedre eller bakre delen av UPSen.
- Fjern de bakre pakningsplatene og de bakre børsteplatene fra UPSen.
-
Gjør ett av følgende:
- Kun for installasjon uten installasjonsrør: Monter børsteplatene igjen.
- Kun for installasjon med installasjonsrør: Bor et hull i pakningsplatene for installasjonsrør, installer installasjonsrør og sett på pakningsplatene igjen.
- Før non-Class 2/non-SELV-signalkablene gjennom den venstre, bakre børste-/pakningsplaten og inn i venstre side av UPSen.
- Før de eksterne kablene som koples til kontrollerboksen, gjennom den høyre, bakre børste-/pakningsplaten og gjennom kabelrøret til forsiden av UPSen.
- Før Class 2/SELV-signalkablene gjennom den høyre, bakre børste-/pakningsplaten og inn i høyre side av UPSen.