Spesifikasjoner for 400 V-systemer
Inngangsspesifikasjoner 400 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenning (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Tilkoplinger | Inngangstilkoplinger i system med en
enkel forsyningskilde: 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE Inngangstilkoplinger i system med to forsyningskilder: 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE* * |
||||||||
| Inngangsspenningsintervall (V) | 380 V: 331–437 400 V: 340–460 415 V: 353–477 |
||||||||
| Frekvensintervall (Hz) | 40–70 | ||||||||
| Nominell inngangsstrøm (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
| Maksimal inngangsstrøm (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
| Inngangstrømsbegrensning (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
| Inngangseffektfaktor | 0,99 for en last som er større
enn 50 % 0,95 for en last som er større enn 25 % |
||||||||
| Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | |||||||
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapittelet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | ||||||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
| Beskyttelse | Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
||||||||
| Ramp-in | Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
||||||||
Bypasspesifikasjoner 400 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenning (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Tilkoplinger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
| Bypasspenningsintervall (V) | 380 V: 342–418 400 V: 360–440 415 V: 374–457 |
||||||||
| Frekvensintervall (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) | ||||||||
| Nominell bypasstrøm (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
| Nominell nøytral strøm (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
| Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | ||||||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
| Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
Innebygd tilbakematingsvern
og sikringer |
|||||||
Utgangsspesifikasjoner 400 V
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spenning (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Tilkoplinger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Utgangsspenningsregulering | Symmetrisk last ±
1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
| Overbelastningskapasitet | 150 %
i 1 minutt (normal drift) 125 % i 10 minutter (normal drift) 110 % kontinuerlig (normal drift)* 125 % i 1 minutt (batteridrift) 110 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
| Respons på dynamisk last | ± 5 %
etter 2 millisekunder ± 1 % etter 50 millisekunder |
||||||||
| Utgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
| Nominell utgangstrøm (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
| Minimum kortslutningsgrad* | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapittelet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V for mer informasjon. | ||||||||
| Maksimal kortslutningsgrad* | 65 kA RMS | ||||||||
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang |
Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | ||||||||
| Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % frittløpende | ||||||||
| Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbar for 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
| Klassifisering av utgangsytelse (i henhold til IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 | ||||||||
| Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 1 % for
lineær last < 5 % for ikke-lineær last |
||||||||
| Amplitudefaktor for last | 2,5 | ||||||||
| Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon | ||||||||
Batterispesifikasjoner 400 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
| Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last | 20 %* | ||||||||
| Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Nominell batterispenning (VDC) | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | 35–48 blokker: 420–576 | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | ||||
| Nominell flytespenning (VDC) | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | 35–48 blokker: 477–654 | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | ||||
| Maksimal boost-spenning (VDC) | 720 for 48 blokker | ||||||||
| Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV/°C, for T ≥25 °C – 0 mV/°C, for T <25 °C | ||||||||
| Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | 35 blokker: 336 | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | ||||
| Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
| Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
| Rippelstrøm | <5 % C20 (5 minutter kjøretid) | ||||||||
| Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | ||||||||
| Maksimal kortslutningsgrad | 10 kA | ||||||||
Overspenningsvern (SPD)
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category
Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som
samsvarer med OVCII.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Krav for overspenningsvern
Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:
| Klasse | Type 2 |
| Klassifisert spenning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) | < 2,5 kV |
| Kortslutningsgrad (Isccr)* | Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon |
| Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Poler | 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon |
| Standarder | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Overvåking | Ja |
Anbefalte kabelstørrelser 400 V
FARE |
|---|
|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse
er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30°C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Kopper
Aluminium
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngangsfaser (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Inngangs-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Bypass-/utgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Nøytral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| DC+/DC– (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
| LES DETTE |
|---|
|
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som
jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik at
den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som
kan være opptil 91 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene
FARE |
|---|
|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Det oppstrøms overstrømsvernet (og innstillingene)
må være dimensjonert for å sikre en frakoplingstid
på under 0,2 sekunder ved kortslutning mellom inngangs-/bypassfasen
og UPS-skapet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V IEC
IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.
| UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Brytertype | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (fast) | 400 (fast) | 500 (fast) | 500 (fast) | 640 (fast) | 500 (fast) |
| UPS-klassifisering | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Brytertype | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (fast) | 640 (fast) | 1250 (fast) | 800 (fast) | 1250 (fast) | 1250 (fast) | ≤6 x In | 1250 (fast) |
| UPS-klassifisering | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Brytertype | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW |
|---|---|---|---|
| Batteri | |||
| Brytertype | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC
| Kabelstørrelse mm2 | Boltstørrelse | Type kabelsko |
|---|---|---|
| 6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
| 10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
| 16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
| 25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
| 35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
| 50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
| 70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
| 95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
| 120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
| 150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
FARE
FARE