Spesifikasjoner for 440 V marinesystemer
Inngangsspesifikasjoner 440 V marinesystemer
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde) 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (to forsyningskilder) |
||||||||
Inngangsspenningsintervall (V) | 374–506 | ||||||||
Frekvensintervall (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nominell inngangsstrøm (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
Inngangseffektfaktor | 0,99 for last som er større enn
50 % 0,95 for en last som er større enn 25 % |
||||||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | < 5 % ved 100 % last | < 3 % ved 100 % last | |||
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
||||||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Bypass-spesifikasjoner 440 V marinesystemer
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypasspenningsintervall (V) | 396–484 | ||||||||
Frekvensintervall (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) | ||||||||
Nominell bypasstrøm (A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
Nominell nøytral strøm (A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Minimum kortslutningsgrad | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Innebygd
tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 400 A, smelteintegral 33 kA2s |
Innebygd
tilbakematingsvern og sikringer Spesifikasjoner for intern sikring: Merkestrøm 550 A, smelteintegral 52 kA2s |
Utgangsspesifikasjoner 440 V marinesystemer
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilkoplinger | 3-leder (L1, L2, L3, PE) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Utgangsspenningsregulering | Symmetrisk
last ± 1 % Asymmetrisk last ± 3 % |
||||||||
Overbelastningskapasitet | 150 %
for 1 minutt (normal drift) 125 % for 10 minutter (normal drift) 125 % for 1 minutt (batteridrift) 125 % kontinuerlig (bypassdrift) 1000 % for 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||||||
Respons på dynamisk last | ± 5 %
etter 2 millisekunder ± 1 % etter 50 millisekunder |
||||||||
Utgangseffektfaktor | 1 | ||||||||
Nominell utgangstrøm (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Minimum kortslutningsgrad * | Avhengig av oppstrømsbeskyttelse. Se kapitlet Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer for mer informasjon. | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad * | 65 kA RMS | ||||||||
Kortslutningsevnen til vekselretterutgang |
Varierer over tid. Se diagram og tabellverdier i Vekselretters kortslutningsevne (bypass ikke tilgjengelig). | ||||||||
Frekvensregulering (Hz) | 50/60 Hz bypass synkronisert – 50/60 Hz ± 0,1 % (friløpssystem) | ||||||||
Synkronisert stigehastighet (Hz/sek) | Programmerbar til 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
Total harmonisk forvrengning (THDU) | < 1 %
for lineær last < 5 % for ikke-lineær last |
||||||||
Amplitudefaktor for last | 2,5 | ||||||||
Lasteffektfaktor | Fra 0,7 kapasitiv til 0,7 induktiv uten lastreduksjon |
Batterispesifikasjoner 440 V marinesystemer
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 0–40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % av utgangseffekt ved 100 % last | 20 % | ||||||||
Maksimum ladeeffekt (ved 0–40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimum ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominell batterispenning (VDC) | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | 35-48 blokker: 420–576 | 32–48 blokker: 384–576 | 40–48 blokker: 480–576 | ||||
Nominell flytespenning (VDC) | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | 35-48 blokker: 477–654 | 32–48 blokker: 436–654 | 40–48 blokker: 545–654 | ||||
Maksimal boost-spenning (VDC) | 720 for 48 blokker | ||||||||
Temperaturkompensasjon (per celle) | –3,3 mV/°C, for T ≥ 25 °C – 0 mV/ °C, for T < 25 °C | ||||||||
Spenning på slutten av utladning (full last) (VDC) | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | 35 blokker: 336 | 32 blokker: 307 | 40 blokker: 384 | ||||
Batteristrøm ved full last og nominell batterispenning (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Batteristrøm ved full last og minimum batterispenning (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Rippelstrøm | < 5 % C20 (5 minutters kjøretid) | ||||||||
Batteritest | Manuell/automatisk (valgbar) | ||||||||
Maksimal kortslutningsgrad | 10 kA |
Overspenningsvern (SPD)
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Denne UPSen samsvarer med OVCII (Over Voltage Category
Class II). Denne UPSen må kun installeres i et miljø som
samsvarer med OVCII.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Krav for overspenningsvern
Velg et overspenningsvern som samsvarer med de følgende kravene:
Klasse | Type 2 |
Klassifisert spenning (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Spenningsbeskyttelsesnivå (Up) | < 2,5 kV |
Kortslutningsgrad (Isccr)* | Avhengig av prospektivt kortslutningsnivå av installasjon |
Jordingssystem* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Poler | 3P/4P avhengig av jordingskonfigurasjon |
Standarder | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Overvåking | Ja |
Anbefalte kabelstørrelser 440 V marinesystemer
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må være i overholdelse med gjeldende
nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal kabelstørrelse
er 150 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: To på inngangs-/utgangs-/bypassamleskinner; fire på DC+/DC– samleskinner og seks på N/PE-samleskinner.
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30°C
-
Bruk av kopper- eller aluminiumsledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Kopper
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Inngangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass-/utgangsfaser (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Nøytral (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Inngangs-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-/utgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nøytral (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V marinesystemer
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
LES DETTE |
---|
Fare for utilsiktet enhetsdrift
Hvis en jordfeilbryter (RCD-B) brukes oppstrøms som
jordfeilbeskyttelse, må RCD-B være dimensjonert slik at
den ikke utløses av lekkasjestrøm for dette produktet, som
kan være opptil 91 mA.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Oppstrømsbeskyttelse for IEC og minimum prospektiv fase-til-jord-kortslutning ved UPS-inngangs/bypassterminalene
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Oppstrøms overspenningsvern (med tilhørende
innstillinger) må være dimensjonert for å sikre frakopling
innen 0,2 sekunder for en minimums prospektiv fase-til-jord-kortslutningstrøm
beregnet eller målt ved inngangs-/bypassterminalen på UPS.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 440 V IEC marinesystemer
IkPh-PE er den minimum eventuelle fase-til-jord-kortslutningsstrømmen som kreves ved inngangs-/bypassterminalene til UPSen. IkPh-PE-tabellen er basert på den anbefalte beskyttelsesvernet.
UPS-klassifisering | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
Brytertype | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fast) | 400 (fast) | 500 (fast) | 500 (fast) | 640 (fast) | 500 (fast) |
UPS-klassifisering | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
Brytertype | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fast) | 640 (fast) | 1250 (fast) | 800 (fast) | 1250 (fast) | 1250 (fast) | ≤6 x In | 1250 (fast) |
UPS-klassifisering | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Inngang | Bypass | Inngang | Bypass | |
IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
Brytertype | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
UPS-klassifisering | 20–60 kW | 80 kW | 100–150 kW |
---|---|---|---|
Batteri | |||
Brytertype | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Anbefalte størrelser på bolter og kabelsko for IEC
Kabelstørrelse mm2 | Boltstørrelse | Type kabelsko |
---|---|---|
6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25 mm | TLK50–8 |
70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |