Podłączenie zewnętrznych przewodów komunikacyjnych
- Podłącz zewnętrzne kable komunikacyjne
do portów w skrzynce kontrolnej UPS.
Widok skrzynki kontrolnej z przodu

-
Uniwersalny port wejścia/wyjścia wbudowanej karty sieciowej.
-
Port modbus wbudowanej karty sieciowej.
-
Port sieciowy wbudowanej karty sieciowej. Użyj ekranowanego kabla sieciowego.
UWAGA: Sprawdź, czy łączysz się z właściwym portem, aby uniknąć konfliktów w komunikacji z siecią. -
Podłączanie kabli magistrali Modbus
- Podłącz
kable Modbus do zasilaczy UPS. Należy użyć połączenia
2-przewodowego lub 4-przewodowego.
-
Wszystkie przewody sygnałowe Modbus powinny mieć podwójną izolację / płaszcz i minimalną wartość znamionową 30 VDC.
-
Do połączeń Modbus należy używać ekranowanych par skręconych kabli. Połączenie ekranowania z uziemieniem musi być tak krótkie jak to tylko możliwe (najlepiej mniej niż 1 cm). Ekranowanie kabla musi być podłączone do złącza Ch Gnd na każdym urządzeniu.
-
Okablowanie powinno być wykonane zgodnie z lokalnymi regulaminami.
-
Poprowadź przewody sygnałowe oddzielnie od kabli zasilających, by zapewnić należytą izolację.
-
Port Modbus jest galwanicznie odizolowany za pomocą złącza Com jako odniesienia podłoża.
-
- Zamontuj rezystor terminujący 150 Ohm na końcu każdej magistrali, jeśli są one bardzo długie i pracują na wysokich częstotliwościach danych. Magistrale o długości poniżej 610 metrów (2000 stóp) przy prędkości 9600 Bd lub poniżej 305 metrów (1000 stóp) przy prędkości 19 200 Bd nie powinny wymagać rezystorów terminujących.