Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | Od 0°C do 50°C (od 32°F do 122°F) z obniżaniem obciążenia powyżej 40°C (104°F).* | -15 °C do
40 °C (5 °F do 104 °F) dla
systemów z bateriami. -25 °C do 55 °C (-13 °F do 131 °F) dla systemów bez baterii. |
Wilgotność względna | 0-95% bez kondensacji | 10-80% bez kondensacji |
Wysokość | Zaprojektowany do pracy na wysokości
0-3000 m (0-10000 stóp). Obniżanie wymagane od 1000-3000 m (3300-10000 stóp): Do 1000 m (3300 stóp): 1.000 Aż do 1500 m (5000 stóp): 0.975 Aż do 2000 m (6600 stóp): 0.950 Aż do 2500 m (8300 stóp): 0.925 Aż do 3000 m (10000 stóp): 0,900 |
|
Słyszalny hałas w odległości jednego metra od jednostki |
400 V: 60 dB przy 70% obciążenia,
68 dB przy 100% obciążenia 480 V: 57 dB przy 70% obciążenia, 64 dB przy 100% obciążenia 208 V: 60 dB przy 70% obciążenia, 68 dB przy 100% obciążenia |
|
Klasa ochrony | IP21 | |
Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% |