990-91111G-025

Przegląd zestawów montażowych

Zestaw montażowy 0M-100883

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Podkładka sprężynowa
HUA12053
Podłączenie kabli zasilających. 40

Zestaw montażowy 0M-100917

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Nakrętka M8 z podkładką
803–8007
Przygotowanie zasilacza UPS do uziemionego systemu TN-C/480 V. 2
Szynoprzewód łączący
880–99117
1

Zestaw montażowy 0M-88357

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Kabel USB
960-0598
Podłączanie kabli Modbus. 1
Opornik 150 Ohm
110-0151-Z
10
Łącze zacisku
730-0532
2

Zestaw montażowy 0J-0M-1160

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Czujnik temperatury
0M-1160
W przypadku urządzenia bateryjnego innej firmy, patrz Podłączanie kabli sygnałowych z rozdzielnic i produktów pomocniczych innych firm.
Informacje o montażu danego czujnika temperatury można znaleźć w instrukcjach instalacji dołączonych do danego urządzenia bateryjnego.
1

Opcjonalny zestaw przeciwstrząsowy GVSOPT002

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Śruba M8 x 20 mm z podkładką Instalacja zestawu antywstrząsowego (opcja) i Montaż końcowy 12
Tylna kotwa
870-97772
1
Tylny wspornik kotwiczący
870-31131
1
Przednie wsporniki kotwiczące
870-31132
1
Tylna płyta łącząca
870-31554
Używana do instalacji z sąsiednim produktem. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji montażu sąsiedniego produktu. 1

Opcjonalny zestaw NEMA 2 Hole Kit GVSOPT005

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Dwuotworowa płytka NEMA (wyjście, DC+, N) Podłączenie kabli zasilających z dwuotworowymi płytkami NEMA. 7
Dwuotworowa płytka NEMA (wejście, obejście, DC-) 8
Nakrętka M8 z podkładką 30
Podkładka sprężynowa 30
Podkładka płaska M8x24 mm 60

Opcjonalny zestaw GVSOPT030

Tylko do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji modułowej szafy bateryjnej.

Część Wykorzystywana w Liczba jednostek
Zacisk łączący
870-32370
Do łączenia. 3
Śruba M6 x 16 mm z podkładką
803-0686A
3
Nakrętka M6 z podkładką
3360687
3
Śruba M8 x 25 mm z podkładką
803-8595A
Do łączenia kabli zasilających. 9
Nakrętka M8 z podkładką
803-8007
9
Kabel PE 0W13065 (dla modułowej szafy bateryjnej 1) Do łączenia kabli zasilających w modułowej szafie bateryjnej 1. 1
Kabel DC 0W13071 (dla modułowej szafy bateryjnej 1) 1
Kabel DC 0W13066 (dla modułowej szafy bateryjnej 2) Tylko do łączenia kabli zasilających w modułowej szafie bateryjnej 2,3,4 i zasilacza UPS o mocy ponad 50 kW.
W przypadku zasilacza UPS o mocy do 50 kW należy użyć dostarczonych kabli DC.
1
Kabel DC 0W13068 (dla modułowej szafy bateryjnej 3) 1
Kabel DC 0W13067 (dla modułowej szafy bateryjnej 4) 1
Kabel sygnałowy 0W13070 Do łączenia kabli sygnałowych w modułowej szafie bateryjnej 1. 1
Kabel sygnałowy 0W13069 1
Opaska zaciskowa
820-0176A
Do mocowania kabli zasilających. 18
Opaska zaciskowa
820-0020
30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?