Specyfikacja systemów 400 V
Dane techniczne wejścia 400 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Połączenia | Podłączenia wejścia
w systemie z pojedynczym zasilaniem: 4-przewodowe (L1, L2, L3, N,
PE) WYE Podłączenia wejścia w systemie o podwójnym zasilaniu: 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE* * |
||||||||
| Zakres napięcia wejściowego (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
| Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||||||
| Znamionowy prąd wejściowy (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
| Maksymalny prąd wejściowy (A) |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
93/92/91 |
116/110/106 |
154/146/141 |
185/183/176 |
231/220/212 |
281/278/274 |
| Limit prądu wejściowego (A) |
40/38/37 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
119/113/109 |
158/148/145 |
185/184/180 |
238/226/218 |
278/278/274 |
| Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla obciążenia większego
niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25% |
||||||||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | |||||||
| Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”. | ||||||||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
| Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||||||||
| Czas narastania | Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
||||||||
Dane techniczne obejścia 400 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Połączenia | 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
| Zakres napięcia obejścia (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
| Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
| Znamionowy prąd obejścia (A) |
32/30/29 |
47/45/43 |
62/59/57 |
78/74/71 |
94/88/85 |
125/119/114 |
156/148/143 |
187/178/172 |
234/223/215 |
| Znamionowy prąd neutralny (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 271/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
| Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”. | ||||||||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
| Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem
zwrotnym i bezpieczniki |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||||||
Dane techniczne wyjścia 400 V
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie (V) | 380/400/415 | ||||||||
| Połączenia | 5–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
| Regulacja napięcia wyjściowego | Obciążenie
symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3% |
||||||||
| Zdolność przeciążeniowa | 150% przez
1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 110% ciągłe (w normalnym trybie pracy)* 125% przez 1 minutę (praca bateryjna) 110% ciągłe (praca w trybie obejścia) 1000% przez 100 milisekund (praca w trybie obejścia) |
||||||||
| Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5% po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach |
||||||||
| Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||||||||
| Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 | 182/173/167 | 228/217/209 |
| Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Zalecana ochrona od strony sieci 400 V”. | ||||||||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | ||||||||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienna zależna od czasu. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | ||||||||
| Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Hz zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% w zwykłym trybie pracy | ||||||||
| Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
| Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) | VFI-SS-11 | ||||||||
| Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1% dla obciążenia
liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego |
||||||||
| Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 | ||||||||
| Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych | ||||||||
Dane techniczne baterii 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
| Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20%* | ||||||||
| Maksymalna moc ładowania (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
| Maksymalna moc ładowania (przy 100% obciążenia) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
| Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | 35-48 bloków: 420-576 | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | ||||
| Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | 35-48 bloków: 477-654 | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | ||||
| Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków | ||||||||
| Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
| Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | 35 bloków: 336 | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | ||||
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 218 | 261 | 326 |
| Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
| Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
| Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
| Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA | ||||||||
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria
przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować
wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych
Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:
| Klasa | Typ 2 |
| Napięcie znamionowe (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
| Poziom ochrony napięcia (Up) | < 2,5 kV |
| Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* | Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji |
| System uziemienia* | TN-S, TT, IT, TN-C |
| Bieguny | 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia |
| Normy | IEC 61643-11 / UL 1449 |
| Monitorowanie | Tak |
Zalecane przekroje kabli 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 150 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: Dwa na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; cztery na szynoprzewodach DC+/DC-; sześć na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Aluminium
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fazy wejściowe (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| Wejście PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
| Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
| Neutralny (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
| DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
| DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Zalecana ochrona od strony sieci 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od
strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe
(RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący
prądu upływowego produktu, który może wynosić
maksymalnie 91 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
|---|
|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie zabezpieczające przed prądem
przetężeniowym od strony sieci i jego ustawienia
muszą być tak dobrane, aby zapewnić czas odłączenia
w ciągu 0,2 sekundy w przypadku zwarcia między
fazą wejścia/obejścia a obudową zasilacza
UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC
IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.
| Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| IkPh-PE (kA) | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,6 |
| Typ wyłącznika | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
| In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
| Im | 500 (stałe) | 400 (stałe) | 500 (stałe) | 500 (stałe) | 640 (stałe) | 500 (stałe) |
| Moc zasilacza UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| IkPh-PE (kA) | 0,8 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 2 | 1,6 |
| Typ wyłącznika | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
| In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
| Im | 800 (stałe) | 640 (stałe) | 1250 (stałe) | 800 (stałe) | 1250 (stałe) | 1250 (stałe) | ≤ 6 x In | 1250 (stałe) |
| Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW | ||
|---|---|---|---|---|
| Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
| IkPh-PE (kA) | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 |
| Typ wyłącznika | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
| In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
| Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
| tr | – | – | – | – |
| Im/Isd | ≤ 5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤ 5 x In |
| tsd | – | – | – | – |
| li | – | – | – | – |
| Moc zasilacza UPS | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW |
|---|---|---|---|
| Bateria | |||
| Typ wyłącznika | ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D) | |
| Ir | 175 | 225 | 420 |
| Im | 1250 | 1250 | 1500 |
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC
| Przekrój kabla w mm2 | Rozmiar śruby | Typ obejmy kabla |
|---|---|---|
| 6 | M8 x 25 mm | TLK6-8 |
| 10 | M8 x 25 mm | TLK10-8 |
| 16 | M8 x 25 mm | TLK16-8 |
| 25 | M8 x 25 mm | TLK25-8 |
| 35 | M8 x 25 mm | TLK35-8 |
| 50 | M8 x 25 mm | TLK50-8 |
| 70 | M8 x 25 mm | TLK70-8 |
| 95 | M8 x 25 mm | TLK95-8 |
| 120 | M8 x 25 mm | TLK120-8 |
| 150 | M8 x 25 mm | TLK150-8 |
NIEBEZPIECZEŃSTWO
NIEBEZPIECZEŃSTWO