Dane techniczne systemów 480 V
Zasilanie wejściowe i obejściowe musi mieć formę uziemionych transformatorów WYE. Różnice w zasilaniu wejściowym nie są dozwolone dla wejścia i obejścia.
System UPS należy zainstalować jako osobny system. Prądy upływowe będą występować w zworze łączącym i uziemieniu technicznym/systemowym.
Dane techniczne wejścia 480 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE (pojedyncze
zasilanie) 3-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE (podwójne zasilanie) |
||||||||
Zakres napięcia wejściowego (V) | 408-552 | ||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 40-70 | ||||||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) | 30 | 45 | 60 | 74 | 89 | 119 | 149 | 179 | 223 |
Limit prądu wejściowego (A) | 31 | 47 | 62 | 77 | 93 | 124 | 154 | 185 | 231 |
Wejściowy współczynnik mocy | 0,99 dla obciążenia większego niż 50% 0,95 dla obciążenia większego niż 25% |
||||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | <5% przy 100% obciążenia | <3% przy 100% obciążenia | |||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
||||||||
Czas narastania |
Programowalne i regulowane 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 480 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia | 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) WYE lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) WYE | ||||||||
Zakres napięcia obejścia (V) | 432-528 | ||||||||
Zakres częstotliwości (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) | ||||||||
Znamionowy prąd obejścia (A) | 24 | 36 | 49 | 61 | 73 | 97 | 121 | 146 | 182 |
Znamionowy prąd neutralny (A)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 65 kA RMS | ||||||||
Ochrona | Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 400 A, wartość przedłukowa 33 kA2s |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki Dane techniczne wewnętrznych bezpieczników: Znamionowy 550 A, wartość przedłukowa 52 kA2s |
Dane techniczne wyjścia 480 V
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Połączenia* | 3-przewodowe (L1, L2, L3,N, PE) lub 4-przewodowe (L1, L2, L3, PE) | ||||||||
Regulacja napięcia wyjściowego | Obciążenie symetryczne ± 1% Obciążenie asymetryczne ± 3% |
||||||||
Zdolność przeciążeniowa | 150% przez 1 minutę (w normalnym trybie pracy) 125% przez 10 minut (w normalnym trybie pracy) 125% przez 1 minutę (w trybie pracy bateryjnej) 125% ciągłe (tryb pracy obejścia) 1000% przez 100 ms (tryb pracy obejścia) |
||||||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne | ± 5% po 2 milisekundach ± 1% po 50 milisekundach |
||||||||
Współczynnik mocy wyjściowej | 1 | ||||||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Regulacja częstotliwości (Hz) | 50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu | ||||||||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) | Można zaprogramować na 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 | ||||||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) | <1% dla obciążenia liniowego <5% dla obciążenia nieliniowego |
||||||||
Współczynnik szczytu obciążenia | 2,5 | ||||||||
Współczynnik mocy obciążenia | Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 480 V
![]() |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię: Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 0-40% obciążenia* | 80% | ||||||||
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej przy 100% obciążenia | 20% | ||||||||
Maksymalna moc ładowarki (przy 0-40% obciążenia) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksymalna moc ładowarki (przy 100% obciążenia) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Napięcie znamionowe akumulatora (VDC) | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | 35-48 bloków: 420-576 | 32–48 bloków: 384–576 | 40–48 bloków: 480–576 | ||||
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (VDC) | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | 35-48 bloków: 477-654 | 32–48 bloków: 436–654 | 40–48 bloków: 545–654 | ||||
Maksymalne napięcie zwiększenia (VDC) | 720 na 48 bloków | ||||||||
Kompensacja temperaturowa (na celę) | -3,3mV/°C, dla T ≥ 25 °C – 0mV/°C, dla T < 25 °C | ||||||||
Końcowe napięcie rozładowania (pełne obciążenie) (VDC) | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | 35 bloków: 336 | 32 bloki: 307 | 40 bloków: 384 | ||||
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Prąd tętniący | < 5% C20 (5 minut czasu pracy) | ||||||||
Test baterii | Ręczny/automatyczny (do wyboru) | ||||||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | 10 kA |
Zalecane przekroje kabli 480 V
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji
elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla to 300 kcmil.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 4 na szynoprzewodach DC+/DC-; 6 na szynoprzewodach N/PE.
Przekroje kabli w niniejszej instrukcji są oparte na Tabeli 310.15 (B)(16) amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC) z następującymi założeniami:
-
Przewody 90°C (194°F) (zakończenie 75°C (167°F))
-
Temperatura otoczenia 30°C (86°F)
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C (86°F), należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (NEC).
Przewody uziemiające wyposażenie (PE w niniejszej instrukcji) mają przekroje zgodne z Artykułem 250.122 i Tabelą 250.122 amerykańskiego Krajowego Kodeksu Elektrycznego (National Electrical Code, NEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Wejściowy PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
Obejścia PE/Wyjściowy PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Neutralny (AWG/kcmil)* | 6 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 | 2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 2 x 4/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Aluminium
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fazowy wejściowy (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Wejściowy PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Obejścia/Fazowy wyjściowy (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
Obejścia PE/Wyjściowy PE (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Neutralny (AWG/kcmil)* | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil)* | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC PE (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Zalecana ochrona od strony sieci 480 V
![]() |
---|
zagrożenie pożarem
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem
sprzętu.
|
Moc zasilacza UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36100U31X | |||||||
Ustawienie Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |
Moc zasilacza UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ustawienie Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |
Moc zasilacza UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Wejście | Obejście | Wejście | Obejście | |
Typ wyłącznika | JJF36250CU31X | JJF36250CU31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ustawienie Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
Tr na ustawieniu Ir 6 | 0,5 | |||
Ustawienie li (X In) | 1,5 |