990-91111E-024

Pesos e dimensões do nobreak

Potência nominal do nobreak Peso em kg (lbs) Altura em mm (pol) Largura em mm (pol) Profundidade em mm (pol)
20-50 kW, nobreak de 400 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW, nobreak de 400 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW, nobreak de 400 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW, nobreak de 400 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW, nobreak de 400 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20-50 kW, nobreak de 480 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW, nobreak de 480 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

80-100 kW, nobreak de 480 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

120 kW, nobreak de 480 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

150 kW, nobreak de 480 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10-25 kW, nobreak de 208 V

206 (454,15)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30 kW, nobreak de 208 V

238 (524,70)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

40-50 kW, nobreak de 208 V

250 (551,16)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

60 kW, nobreak de 208 V

278 (612,88)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

75 kW, nobreak de 208 V

290 (639,3)

1485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

QR code for this page

Isto foi útil?