990-91111E-024

Conecte os cabos de sinal do mecanismo do interruptor e produtos auxiliares de terceiros

NOTA: Passe os fios de sinal separados dos cabos de energia e passe os cabos Class 2/SELV separados dos cabos non-Class 2/non-SELV.

Exemplo de sistema singelo com mecanismo do interruptor de terceiros

NOTA: O disjuntor de manutenção interno (IMB)* não pode ser usado em um sistema com um disjuntor de bypass de manutenção externo (MBB), e o disjuntor interno de manutenção (IMB)* deve estar travado na posição aberta.
  1. Instale o sensor de temperatura na solução de bateria fornecido com o nobreak. Nos gabinetes de baterias, instale o sensor de temperatura no canto superior do gabinete de baterias.
    ATENÇÃO
    Risco de incêndio
    Coloque o sensor de temperatura conforme descrito para garantir medições corretas da temperatura.
    O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  2. Passe os cabos do sensor de temperatura da bateria da solução de bateria para o nobreak e conecte-os na placa 640-4864 na parte superior do nobreak, conforme mostrado.
    NOTA: É fornecido um sensor de temperatura com o nobreak. Entre em contato com a Schneider Electric se quiser comprar um sensor de temperatura adicional.
    NOTA: Os cabos do sensor de temperatura da bateria são considerados de Class 2/SELV. Os circuitos de Class 2/SELV devem ser isolados dos circuitos principais.
  3. Conecte os fios de sinal das luzes indicadoras do disjuntor do mecanismo do interruptor à placa 640-4864 terminal J6618 na parte superior do nobreak. Se uma fonte externa for usada, remova o jumper do pino 8 e 9 do J6618.
    NOTA: O circuito da luz indicadora do disjuntor é considerado de Class 2/SELV. Os circuitos Class 2/SELV devem ser isolados do circuito principal. Não conecte nenhum circuito aos terminais da luz indicadora do disjuntor a menos que seja possível comprovar se o circuito é de Class 2/SELV.
  4. Conecte os fios de sinal do disjuntor da bateria 1 de sua solução de bateria ao terminal J6603 da placa 640-4843, em conexão de bobina de abertura ou de desarme sob tensão (UV). Para a conexão com alimentação 24 VDC interna ou externa, siga a ilustração.

    Trip do disjuntor da bateria com alimentação interna 24 VDC

    Trip do disjuntor da bateria com alimentação externa 24 VDC

    Bobina de suporte

    Corrente (A) Tempo (ms) Temperatura
    1.6 Contínuo 20°C (68°F)
    10 1300 20°C (68°F)
    20 200 20°C (68°F)
    30 60 20°C (68°F)
  5. Conecte os fios de sinal do disjuntor da bateria 2 (se estiverem presentes) de sua solução de bateria ao terminal J6604 da placa 640-4843, em conexão de bobina de abertura ou de desarme sob tensão (UV). O princípio de conexão é o mesmo usado no disjuntor da bateria 1.
  6. Conecte os fios de sinal dos comutadores AUX do mecanismo do interruptor à placa 640-4843 na parte superior do nobreak.
    Número do terminal Função Conexão
    J6601 UOB_RED (comutador AUX redundante no disjuntor de saída da unidade) Conecta-se ao comutador AUX redundante no disjuntor de saída da unidade (UOB).
    J6602 SIB (disjuntor de isolamento do sistema) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de isolamento do sistema (SIB) em sistemas paralelos. O SIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado.
    BB2 (disjuntor da bateria 2) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor da bateria número 2*
    BB1 (disjuntor da bateria 1) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor da bateria número 1*
    J6603 BB1_TRIP (disjuntor da bateria 1) Conecta-se à bobina de abertura no disjuntor da bateria número 1*
    J6604 BB2_TRIP (disjuntor da bateria 2) Conecta-se à bobina de abertura ou de desarme UV no disjuntor da bateria número 2*
    J6609 UOB (disjuntor de saída da unidade) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de saída da unidade (UOB).
    SSIB (disjuntor de entrada de chave estática) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de entrada de chave estática (SSIB). O SSIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado.
    J6614 UIB (disjuntor de entrada da unidade) Conecta-se ao comutador AUX normalmente aberto (NA) no disjuntor de entrada da unidade (UIB). O UIB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado.
    MBB (disjuntor de bypass de manutenção) Conecta-se ao comutador AUX normalmente fechado (NF) no disjuntor de bypass de manutenção (MBB). O MBB deve conter um interruptor AUX para cada nobreak conectado.
QR code for this page

Isto foi útil?