Preparação para a instalação
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Não faça furos para passar cabos ou conduítes com as placas de cobertura instaladas
e não perfure paredes próximas ao nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
- Remova o painel frontal.
- Remova a placa frontal inferior.
- Remova a tampa transparente.
- Remova a tampa superior:
- Remova os parafusos e incline a frente da tampa superior para cima.
- Deslize a tampa superior para trás para removê-la. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser retiradas das ranhuras na parte traseira do nobreak.
- Para instalação com gabinete de bateria adjacente: Remova o painel do lado esquerdo.
- Para instalação com gabinete de bateria adjacente: Remova a placa lateral inferior esquerda para o cabeamento CC interno entre o nobreak e o gabinete de baterias adjacente.
- Para instalação com gabinete de bypass de manutenção: Remova o painel lateral direito. O painel lateral será reinstalado no gabinete de bypass de manutenção.
- Para instalação com gabinete de bypass de manutenção: Remova a placa inferior direita para o cabeamento de energia interno entre o nobreak e o gabinete de bypass de manutenção.
- Remova a placa de cobertura de alumínio na parte inferior do nobreak.
- Para entrada traseira de cabos: Remova a placa traseira de aço e coloque-a na parte inferior do nobreak.
- Faça furos para os cabos de energia/conduítes na placa de cobertura de alumínio. Instale conduítes (não fornecidos), se aplicável.
- Instale a placa de cobertura de alumínio na parte inferior ou traseira do nobreak.
- Remova do nobreak as placas de cobertura traseiras e as placas de escova traseiras.
- Execute um dos procedimentos a seguir:
- Para instalação sem conduítes: Reponha a placa de escova.
- Para instalação com conduítes: Faça um orifício nas placas da cobertura para os conduítes, instale os conduítes e reinstale as placas de cobertura.
- Passe os fios de sinal non-Class 2/non-SELV pela placa de escova traseira esquerda e pelo lado esquerdo do nobreak.
- Passe os cabos externos que se conectam à caixa do controlador através da placa de cobertura traseira direita e através do canal de cabos até a parte frontal do nobreak.
- Passe os fios de sinal Class 2/SELV pela placa de escova traseira direita e pelo lado direito do nobreak.