990-91111E-024

Tamanhos recomendados de parafusos e terminais

AVISO
risco de dano ao equipamento
Use somente terminais de cabo de compressão aprovados pela UL.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Cobre — Terminais de cabo de dois furos

Tamanho de cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L ND ND
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Vermelho P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Cinza P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Cinza P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Marrom P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Preto P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Laranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Amarelo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Branco P66

Cobre — Terminais de cabo de dois furos

Tamanho de cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Azul P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Cinza P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Marrom P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Verde P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Rosa P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Preto P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Laranja P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Púrpura P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Amarelo P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Branco P66

Alumínio — Terminais de cabo de um furo

Tamanho de cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Cinza P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Verde P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Verde P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Rosa P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Dourado P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Bronze P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Rubi P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Branco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Vermelho P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Azul P76

Alumínio — Terminais de cabo de dois furos

Tamanho de cabo Tamanho de parafuso Tipo de terminal de cabos Alicate crimpador Matriz
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Oliva P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Rubi P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Branco P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Vermelho P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Azul P76
QR code for this page

Isto foi útil?