990-91111E-024

Especificações para sistemas 400 V

Especificações da entrada 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensão (V) 380/400/415
Conexões Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)
Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)* *
Intervalo da tensão de entrada (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Intervalo de frequência (Hz) 40-70
Corrente nominal de entrada (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Corrente máxima de entrada (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Limitação da corrente de entrada (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Fator de potência de entrada 0,99 para carga maior que 50%
0,95 para carga maior que 25%
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1-40 segundos

NOTA: Para um nobreak com N+1 módulos de energia, o fator de potência de entrada é 0,99 a 100% de carga e a distorção harmônica total (THDI) é <6% em carga linear total (simétrica).

Especificações de bypass 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensão (V) 380/400/415
Conexões Estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Intervalo de tensão de bypass (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Intervalo de frequência (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)
Corrente nominal de bypass (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Corrente de neutro nominal (A) * 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 550 A, pré-arco de 52 kA2s

Especificações da saída 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Tensão (V) 380/400/415
Conexões 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Regulação de tensão de saída Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%
Capacidade de sobrecarga 150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)
Resposta de carga dinâmica ± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos
Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Regulação de frequência (Hz) 50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <1% para carga linear
<5% para carga não linear
Fator de crista da carga 2,5
Fator de potência da carga De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 400 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga* 80%
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga 20%*
Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensão nominal da bateria (VDC) 32-48 blocos: 384-576 40-48 blocos: 480-576 35-48 blocos: 420-576 32-48 blocos: 384-576 40-48 blocos: 480-576
Tensão nominal de flutuação (VDC) 32-48 blocos: 436-654 40-48 blocos: 545-654 35-48 blocos: 477-654 32-48 blocos: 436-654 40-48 blocos: 545-654
Tensão de boost máxima (VDC) 720 para 48 blocos
Compensação de temperatura (por célula) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 32 blocos: 307 40 blocos: 384 35 blocos: 336 32 blocos: 307 40 blocos: 384
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) * 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) * 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Corrente de ripple < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)
Teste de bateria Manual/automático (selecionável)
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: 2 nos barramentos de entrada/saída/bypass; 4 nos barramentos CC+/CC-; 6 nos barramentos N/PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Use de condutores de cobre e alumínio

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.

Cobre

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Fases de bypass/saída (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
PE de bypass/PE de saída (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) * 10 16 25 35 50 70 95 95 95
CC+/CC- (mm2) * 10 25 35 35 50 70 95 95 120
PE CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Alumínio

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
PE de entrada (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Fases de bypass/saída (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
PE de bypass/PE de saída (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) * 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
CC+/CC- (mm2) * 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
PE CC (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Proteção upstream recomendada 400 V

NOTA: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.
NOTA: Para o nobreak escalonável (GVSUPS50K150HS), sempre dimensione a proteção upstream para uma capacidade do nobreak de 150 kW.
Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
Configuração In 40 32 63 50 80 63
Configuração Ir 40 32 63 50 80 63
Configuração Im 500 (fixo) 400 (fixo) 500 (fixo) 500 (fixo) 640 (fixo) 500 (fixo)
Potência nominal do nobreak 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Configuração In 100 80 125 100 160 125 200 160
Configuração Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Configuração Im 800 (fixo) 640 (fixo) 1.250 (fixo) 800 (fixo) 1.250 (fixo) 1.250 (fixo) 5 - 10 x entrada 1.250 (fixo)
Potência nominal do nobreak 120 kW 150 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
Configuração In /Configuração Io 250 200 280 250
Configuração Ir 250 200 1 250
Configuração Im /
Configuração Isd
5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
QR code for this page

Isto foi útil?