990-91111E-024

Especificações para sistemas 480 V

Para a alimentação de entrada e bypass, use transformadores em estrela com aterramento sólido. A fonte de alimentação delta tanto para entrada quanto bypass não é permitida.

O sistema de nobreak deve ser instalado como um sistema separadamente derivado. Correntes de fuga ocorrerão no jumper de interligação e no fio terra.

Especificações da entrada 480 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexões Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)
Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla)
Intervalo da tensão de entrada (V) 408-552
Intervalo de frequência (Hz) 40-70
Corrente nominal de entrada (A) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Corrente máxima de entrada (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Limitação da corrente de entrada (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Fator de potência de entrada 0,99 para carga maior que 50%
0,95 para carga maior que 25%
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga <5% em 100% de carga <3% em 100% de carga
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1-40 segundos

NOTA: Para um nobreak com N+1 módulos de energia, o fator de potência de entrada é 0,99 a 100% de carga e a distorção harmônica total (THDI) é <6% em carga linear total (simétrica).

Especificações de bypass 480 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexões Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Intervalo de tensão de bypass (V) 432-528
Intervalo de frequência (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)
Corrente nominal de bypass (A) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Corrente de neutro nominal (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Capacidade máxima de curto-circuito 65 kA RMS
Proteção Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 550 A, pré-arco de 52 kA2s

Especificações da saída 480 V

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Conexões* 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou 4 fios (L1, L2, L3, N, PE)
Regulação de tensão de saída Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%
Capacidade de sobrecarga 150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
125% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)
Resposta de carga dinâmica ± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos
Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Regulação de frequência (Hz) 50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) <1% para carga linear
<5% para carga não linear
Fator de crista da carga 2,5
Fator de potência da carga De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 480 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga* 80%
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga 20%
Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Tensão nominal da bateria (VDC) 32-48 blocos: 384-576 40-48 blocos: 480-576 35-48 blocos: 420-576 32-48 blocos: 384-576 40-48 blocos: 480-576
Tensão nominal de flutuação (VDC) 32-48 blocos: 436-654 40-48 blocos: 545-654 35-48 blocos: 477-654 32-48 blocos: 436-654 40-48 blocos: 545-654
Tensão de boost máxima (VDC) 720 para 48 blocos
Compensação de temperatura (por célula) -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) 32 blocos: 307 40 blocos: 384 35 blocos: 336 32 blocos: 307 40 blocos: 384
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Corrente de ripple < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)
Teste de bateria Manual/automático (selecionável)
Capacidade máxima de curto-circuito 10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 480 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. A dimensão do cabo máxima permitida é de 300 kcmil.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: 2 nos barramentos de entrada/saída/bypass; 4 nos barramentos CC+/CC-; 6 nos barramentos N/PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabos neste manual estão fundamentados na Tabela 310.15 (B)(16) do National Electrical Code (NEC) com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C (194 °F) (terminação de 75 °C (167 °F))

  • Temperatura ambiente de 30 °C (86 °F)

  • Use de condutores de cobre e alumínio

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC (86 °F), os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do NEC.

Os condutores de aterramento de equipamento (PE nesse manual) são dimensionados de acordo com o Artigo 250.122 do NEC e com a Tabela 250.122.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à capacidade de bateria do nobreak.

Cobre

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
PE de entrada (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Fases de bypass/saída (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Neutro (AWG/kcmil)* 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
CC+/CC-(AWG/kcmil)* 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
PE CC (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Alumínio

Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
Fases de entrada (AWG/kcmil) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
PE de entrada (AWG/kcmil) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Fases de bypass/saída (AWG/kcmil) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
PE de bypass/PE de saída (AWG/kcmil) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Neutro (AWG/kcmil)* 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
CC+/CC-(AWG/kcmil)* 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
PE CC (AWG/kcmil) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
NOTA: Para cabos de alumínio PE CC usados em conduítes paralelos, o PE deve ter tamanho máximo para evitar sobrecarga ou combustão dos cabos.
NOTA: Disjuntores com capacidade de 80% para UIB, UOB, MBB, SSIB.

Proteção upstream recomendada 480 V

CUIDADO
risco de incêndio
  • Conecte-se apenas a um circuito com as especificações abaixo.
  • Conecte a um circuito com uma proteção máxima de 250 A de sobrecorrente de circuito derivado de acordo com o National Electrical Code, ANSI/NFPA70, e com o Canadian Electrical Code, Parte I, C22.1.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em ferimentos graves ou danos do equipamento.
NOTA: Para o nobreak escalonável (GVSUPS50K150GS), sempre dimensione a proteção upstream para uma capacidade de nobreak de 150 kW.
NOTA: A proteção de sobrecorrente deve ser fornecida por outros e marcada com sua função.
Potência nominal do nobreak 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36100U31X
Configuração Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
Potência nominal do nobreak 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Configuração Ir 125 100 175 125 200 175
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
Potência nominal do nobreak 120 kW 150 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor JJF36250CU31X JJF36250CU31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Configuração Ir 250 200 300 250
Configuração Tr a 6 Ir 0,5
Configuração li (x In) 1,5
QR code for this page

Isto foi útil?