Подключение сигнальных проводов от распределительных устройств и сторонних дополнительных продуктов
- Установите
датчик температуры,
входящий в комплект
ИБП батареи.
Установите
датчик температуры
в верхнем углу
шкафа батареи.
Осторожно
Опасность пожараРасположите датчик температуры, как описано на схеме, чтобы обеспечить правильные измерения температуры.Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования. - Проложите
кабели датчика
температуры
от батареи к
ИБП и подключите
на плате 640-4864 в
верхней части
ИБП, как показано
на иллюстрации.Примечание: Один датчик температуры входит в комплект ИБП. Обратитесь в компанию Schneider Electric, если вам необходимо купить дополнительный датчик температуры.Примечание: Кабели датчика температуры батареи представлены как Class 2/SELV. Цепи Class 2/SELV должны быть изолированы от первичной цепи.
- Подключите сигнальные провода от световых индикаторов выключателя на распределительном устройстве к клемме J6618 платы 640-4864 в верхней части ИБП. Если используется внешнее питание, удалите перемычку с контактов 8 и 9 клеммы J6618.
- Подсоедините
сигнальные
провода от батарейного
автомата 1 в
батарее для
подключения
размыкателя
шунта или низковольтного
автомата к клемме
J6603 платы 640-4843. См.
рисунок для
подключения
к внутреннему
или внешнему
источнику питания
24 В пост. тока.
Поддерживаемая катушка
Ток (А) Время (мс) Температура 1,6 Непрерывно 20 °C (68 °F). 10 1300 20 °C (68 °F). 20 200 20 °C (68 °F). 30 60 20 °C (68 °F). - Подсоедините сигнальные провода от батарейного автомата 2 (при наличии) в батарее для подключения размыкателя шунта или низковольтного автомата к клемме J6604 платы 640-4843. Принцип подключения такой же, как для батарейного автомата 1.
- Подключите
сигнальные
провода от вспомогательных
выключателей
на распределительном
устройстве
к плате 640-4843 в верхней
части ИБП.
Номер клеммы Функция Подключение J6601 UOB_RED (резервный вспомогательный выключатель в выходном автоматическом выключателе ИБП) Подключите к резервному вспомогательному выключателю в выходном автоматическом выключателе блока UOB. J6602 SIB (изолирующий автоматический выключатель системы) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в изоляционном переключателе системы SIB для параллельной системы. SIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП. BB2 (батарейный автомат 2) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в автоматическом выключателе батареи 2* BB1 (автоматический выключатель батареи 1) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в автоматическом выключателе батареи 1* J6603 BB1_TRIP (автоматический выключатель батареи 1) Подключите к размыкателю шунта или низковольтному автомату в автоматическом выключателе батареи 1* J6604 BB2_TRIP (автоматический выключатель батареи 2) Подключите к размыкателю шунта или низковольтному автомату в автоматическом выключателе батареи 2* J6609 UOB (выходной автоматический выключатель ИБП) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в выходном автоматическом выключателе блока UOB. SSIB (Входной автоматический выключатель статического переключателя) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю во входном автоматическом переключателе модуля статик-свитча SSIB. SSIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП. J6614 UIB (входной автоматический выключатель блока) Подключите к нормально разомкнутому (NO) вспомогательному выключателю в переключателе входа UIB. UIB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП. MBB (выключатель сервисного байпаса) Подключите к нормально замкнутому (NC) вспомогательному выключателю в выключателе сервисного байпаса (MBB). MBB должен содержать вспомогательный выключатель для каждого подключенного ИБП.