990-91111G-028

Подключение силовых кабелей питания

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
В системах с одиночным питанием, где силовые кабели разделены вследствие ограничений на размеры кабеля, используйте шины байпаса для второго набора входных кабелей. Недостаточно места для размещения двух наборов входных кабелей на входных шинах из-за перемычек шинопровода одиночного ввода питания.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
УВЕДОМЛЕНИЕ
Риск повреждения оборудования
Для обеспечения правильного распределения нагрузки в режиме байпаса в параллельной системе:
  • Все кабели байпаса должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все выходные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП.
  • Все входные кабели должны быть одинаковой длины для всех ИБП (только для систем с одиночным вводом питания).
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. Только для глухозаземленных систем 480 В (без подключения кабеля нейтрали):
    1. Снимите кронштейн RFI. Отложите два винта.
    2. Открутите винт в левой части и отложите его.
    3. Установите кронштейн RFI с левой стороны с помощью трех винтов.

    ИБП: вид спереди

  2. Только для систем с двойным вводом питания: Снимите три перемычки шинопровода одиночного питания.

    ИБП: вид спереди

  3. Подключите силовые кабели в указанном порядке:

    *Входит в комплект.

    1. Подключите кабели проводника заземления оборудования/защитного заземления.
    2. Подключите кабели N. Подключите среднюю точку батареи (при наличии).
    3. Подключите кабели DC+.
    4. Подключите выходные кабели.
    5. Подключите кабели DC-.
    6. Только для систем с двойным вводом питания: Подключите кабели байпаса.
    7. Подключите входные кабели.
      Примечание: Убедитесь, что входные кабели подключены к правильным входным шинам в левой верхней части ИБП.

      ИБП с одиночным вводом питания: вид спереди

      ИБП с двойным вводом питания: вид спереди

      Внимание
      Риск повреждения оборудования
      Проверьте закрепление кабельных наконечников. Если кабельные наконечники перемещаются из-за натяжения кабелей, болт оказаться ненадежно закрепленным.
      Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?