Технические характеристики для систем 208 В
Технические характеристики входа 208 В
Технические характеристики байпаса 208 В
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 75 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 200/208/220 | ||||||||
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 200 В 180-220 208 В: 187-229 220 В: 198-242 |
||||||||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | ||||||||
Номинальный ток байпаса (А) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 | 175/168/159 | 219/210/199 |
Номинальный ток нейтрали (A)* | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 | 250/240/227 | 250/240/227 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита | Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с |
Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с |
Технические характеристики выхода 208 В
Технические характеристики батарей 208 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 75 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* | 80 % | ||||||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 % | ||||||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | 60 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 32-40 батарей: 384-480 | ||||||||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 32-40 батарей: 436-545 | ||||||||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 600 для 40 батарей | ||||||||
Температурная компенсация (на ячейку) | -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C | ||||||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 32 батареи: 307 | ||||||||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* | 27 | 41 | 55 | 68 | 82 | 109 | 136 | 164 | 205 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 136 | 170 | 204 | 254 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | ||||||||
Тестирование батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | ||||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 208 В
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
300 круговых милов.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/G.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:
-
90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)
-
Внешняя температура 30 °C (86 °F)
-
Использование медных или алюминиевых проводников
Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.
Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.
Медь
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 75 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (AWG/круговой мил) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 | 2 x 2/0 |
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 300 |
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Нейтраль (AWG/круговой мил) | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/круговой мил) | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 250 |
DC EGC (AWG/круговой мил) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Алюминий
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 75 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (AWG/круговой мил) | 6 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 | 4/0 |
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 x 2 | 1 |
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) | 6 | 4 | 3 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Нейтраль (AWG/круговой мил) | 4 | 1 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 | 2 x 4/0 |
DC+/DC- (AWG/круговой мил) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 | 250 | 2 x 3/0 |
DC EGC (AWG/круговой мил) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Рекомендуемая защита входной сети 208 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
опасность
пожара
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
|
Характеристика ИБП | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
Характеристика ИБП | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Характеристика ИБП | 60 кВт | 75 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | LJF36400U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | LJF36400U31X |
Ir | 300 | 225 | 350 | 300 |
tr @ 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |