990-91111G-028

Технические характеристики для систем 480 В

Источником питания для входа и байпаса должен быть глухозаземленный трансформатор WYE. Подача питания по схеме треугольника для входа или байпаса не разрешена.

Система ИБП должна устанавливаться в качестве отдельно расположенной системы. В гибкой перемычке и техническом/системном заземлении возникают токи утечки.

Технические характеристики входа 480 В

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Подключения 3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания)
Диапазон входного напряжения (В) 408-552
Диапазон частот (Гц) 40–70
Номинальный входной ток (А) 25 37 50 62 74 99 124 149 186
Максимальный входной ток (A) 30 45 60 74 89 119 149 179 223
Ограничение входного тока (A) 31 47 62 77 93 124 154 185 231
Входной коэффициент мощности 0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 % < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 % < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 %
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1-40 сек.

Примечание: Для ИБП с силовым модулем N+1 входной коэффициент мощности составляет 0,99 при нагрузке 100%, а суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) составляет <6% при полной линейной нагрузке (симметричной).

Технические характеристики байпаса 480 В

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Подключения 3-проводное (L1, L2, L3, G) WYE или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE
Диапазон напряжений байпаса (В) 432-528
Диапазон частот (Гц) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)
Номинальный ток байпаса (А) 24 36 49 61 73 97 121 146 182
Номинальный ток нейтрали (A)* 42 62 83 104 125 166 208 208 208
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с
Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с

Технические характеристики выхода 480 В

Примечание: Количество выходящих подключений кабелей должно соответствовать количеству входящих проводов в сети с одиночным вводом питания или проводов байпаса в сети с двойным вводом питания.
Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Подключения 3-проводное (L1, L2, L3, G, GEC*) или 4-проводное (L1, L2, L3, N, G)
Регулировка выходного напряжения Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %
Перегрузочная способность 150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
125 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)
Динамическая реакция на нагрузку ± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс
Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 24 36 48 60 72 96 120 144 180
Регулировка частоты (Гц) 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 1 % для линейной нагрузки
< 5 % для нелинейной нагрузки
Коэффициент амплитуды нагрузки 2,5
Коэффициент мощности нагрузки От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 480 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
  • Задержка срабатывания должна быть установлена на ноль на всех батарейный автоматах.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* 80 %
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % 20 %
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 32-48 батарей: 384-576 40-48 батарей: 480-576 35-48 батарей: 420-576 32-48 батарей: 384-576 40-48 батарей: 480-576
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 32-48 батарей: 436-654 40-48 батарей: 545-654 35-48 батарей: 477-654 32-48 батарей: 436-654 40-48 батарей: 545-654
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 720 для 48 батарей
Температурная компенсация (на ячейку) -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 32 батареи: 307 40 батарей: 384 35 батарей: 336 32 батареи: 307 40 батарей: 384
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* 54 81 108 108 130 173 216 260 326
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
Пульсация тока < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)
Тестирование батареи Ручной/автоматический (на выбор)
Максимальный номинал тока короткого замыкания 10 кА
Примечание: Для ИБП мощностью 60 кВт с силовым модулем N+1 поддерживается 32-48 блоков батарей.
Примечание: Решение с батареей, превышающей 40 батарейных блоков, требует наличия средней точки батареи.

Рекомендуемые сечения кабелей 480 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 300 круговых милов.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/G.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных или алюминиевых проводников

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

Примечание: Для масштабируемых ИБП (GVSUPS50K150GS) всегда подбирайте кабели для ИБП мощностью 150 кВт.
Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC EGC и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.
Примечание: 20-40 кВт: Размер кабелей DC подобран под 32 батарейных блока. 50-100 кВт: Размер кабелей DC подобран под 40 батарейных блоков.

Медь

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил) 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0 300
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 8 8 6 6 6 4 4 4
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) 10 8 6 4 3 1 2/0 3/0 4/0
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 10 8 8 8 6 6 6 4
Нейтраль (AWG/круговой мил) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 1/0 2 x 1/0
DC+/DC- (AWG/круговой мил) 4 2 1/0 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 2 x 4/0
DC EGC (AWG/круговой мил) 8 6 6 6 6 4 4 3 2

Алюминий

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил) 6 4 2 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 6 6 6 4 4 4 2 2 2 x 2
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) 6 6 4 2 1 2/0 3/0 250 300
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 6 6 6 6 6 4 4 4 2
Нейтраль (AWG/круговой мил) 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 250 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/круговой мил) 3 1/0 2/0 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 3/0 1 2 x 250
DC EGC (AWG/круговой мил) 6 4 4 4 4 2 2 2 x 1 2 x 1/0
Примечание: Алюминиевые кабели DC EGC, используемые в параллельных вводных сальниках, должны быть полноразмерными для предотвращения перегрузки или выгорания.
Примечание: 80 % номинальные автоматические выключатели для UIB, UOB, MBB, SSIB.

Рекомендуемая защита входной сети 480 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 1250 А. Поместите этикетку 885-92556 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
  • Для ИБП мощностью 20-120 кВт: В параллельных системах с тремя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
  • Для ИБП мощностью 150 кВт: В параллельных системах с двумя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
опасность пожара
  • Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
  • Подключайте к цепи с защитой от перегрузки в ответвленной цепи не более 250 А, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Для масштабируемых ИБП (GVSUPS50K150GS) всегда подбирайте защиту входной сети для мощности ИБП 150 кВт.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется и маркируется в соответствии со своими функциями другими устройствами.
Примечание: Перечисленные ниже автоматические выключатели являются на 80% номинальными.
Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36100U31X
Ir 40 35 60 50 80 70 100 80
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8
Характеристика ИБП 60 кВт 80 кВт 100 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 125 100 175 125 200 175
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Характеристика ИБП 120 кВт 150 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата JJF36250U31X JJF36250U31X LJF36400U31X JJF36250U31X
Ir 250 200 300 250
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?