เชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
- เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จาก EPO ของอาคารเข้ากับบอร์ด 640–4864 ที่จุดเชื่อมต่อ J6600 ใน UPS ตามตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้
วงจร EPO ได้รับการพิจารณาเป็น Class 2/SELV ซึ่งวงจร Class 2/SELV จะต้องแยกจากวงจรหลัก ห้ามเชื่อมต่อวงจรใด ๆ เข้ากับบล็อกเทอร์มินอล EPO นอกเสียจากว่า จะสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV
อินพุต EPO รองรับ 24 VDC
หมายเหตูู: การตั้งค่าพื้นฐานสำหรับการเปิดทำงานของ EPO คือการปิดอินเวอร์เตอร์หากต้องการให้การเปิดการใช้งาน EPO นั้นโอน UPS ไปยังการทำงานการบังคับการบายพาสแบบสถิตแทน โปรดติดต่อ Schneider Electric
- เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640–4864 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม
- เชื่อมต่อสายสัญญาณ Class 2/SELV ไปยังหน้าสัมผัสอินพุต และเอาท์พุตรีเลย์บนบอร์ด 640–4864 ใน UPS
ห้ามเชื่อมต่อวงจรใดๆ เข้ากับตัวสัมผัสอินพุต นอกจากสามารถยืนยันได้ว่า วงจรเป็น Class 2/SELV
ช่องต่อขาเข้ารองรับ 24 VDC 10 mA วงจรไฟทั้งหมดที่เชื่อมต่อไว้ จะต้องมีค่าอ้างอิงเท่ากับ 0 V เหมือนกัน
ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 1–2 IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 3–4 IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 5–6 IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4) ตัวสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้ 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 7–8 เอาต์พุตรีเลย์รองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์ปฏิกิริยาเร็วขนาดสูงสุด 1 A
ชื่อ คำอธิบาย ตำแหน่งที่ตั้ง OUT _1 (รีเลย์เอาต์พุต 1) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 1–3 OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 4–6 OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 7–9 OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4) เอาต์พุตรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 10–12 - เชื่อมต่อสายสัญญาณ non-Class 2/non-SELV จากผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับบอร์ด 640–4843 ใน UPS ทำตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์เสริม