สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 50 °C (32 °F ถึง 122 °F) พร้อมการลดพิกัดสูงกว่า 40 °C (104 °F) * | -15 °C ถึง
40 °C (5 °F ถึง 104
°F)สำหรับระบบที่มีแบตเตอรี่ -25 °C ถึง 55 °C (-13 °F ถึง 131 °F) สำหรับระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่ |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 10-80% แบบไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | ออกแบบมาสำหรับการทำงานในระดับความสูง
0-3,000 ม. (0-10,000 ฟุต) ต้องมีการลดพิกัดจาก 1,000–3,000 ม. (3,300–10,000 ฟุต): สูงสุด 1,000 ม. (3,300 ฟุต): 1.000 สูงสุด 1500 ม. (5000 ฟุต): 0.975 สูงสุด 2000 ม. (6600 ฟุต): 0.950 สูงสุด 2500 ม. (8300 ฟุต): 0.925 สูงสุด 3000 ม. (10000 ฟุต): 0.900 |
|
เสียงรบกวนหนึ่งเมตร (สามฟุต) จากเครื่อง | 400 V: 60 dB ที่โหลด
70%, 68 dB ที่โหลด 100% 480 V: 57 dB ที่โหลด 70%, 64 dB ที่โหลด 100% 208 V: 60 dB ที่โหลด 70%, 68 dB ที่โหลด 100% |
|
คลาสการป้องกัน | IP21 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |