Sinyal Kablolarını Bağlama
- Aşağıdaki seçeneklerden birine göre Class 2/SELV sinyal kablolarını bina EPO'sundan UPS'teki 640–4864 terminal J6600'e bağlayın.
EPO devresi Class 2/SELV olarak kabul edilir. Class 2/SELV devreler, ana devreden izole edilmelidir. Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar EPO terminal bloğuna herhangi bir devre bağlamayın.
EPO girişi 24 VDC'yi destekler.
NOT: EPO aktivasyonu için varsayılan ayar inventörü kapatmaktır.EPO aktivasyonunun, UPS'i zorlamalı statik bypass çalışmasına aktarmasını isterseniz lütfen Schneider Electric ile iletişime geçin.
- Yardımcı ürünlerdeki Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640–4864 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.
- Class 2/SELV sinyal kablolarını UPS'te bulunan 640–4864 panosundaki giriş kontaklarına ve çıkış
rölesine bağlayın.
Devrenin Class 2/SELV olduğu onaylanana kadar giriş kontaklarına herhangi bir devre bağlamayın.
Giriş kontakları 24 VDC 10 mA'yı destekler. Bağlanan tüm devreler aynı 0 V referansına sahip olmalıdır.
Ad Açıklama Konum IN _1 (giriş kontağı 1) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 1–2 IN _2 (giriş kontağı 2) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 3–4 IN _3 (giriş kontağı 3) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 5–6 IN _4 (giriş kontağı 4) Konfigüre edilebilir giriş kontağı 640-4864 terminal J6616, 7–8 Çıkış röleleri 24 VAC/VDC 1 A destekler. Tüm harici devrelerde, maksimum 1 A hızlı tip sigorta kullanılmalıdır.
Ad Açıklama Konum OUT _1 (çıkış rölesi 1) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 1–3 OUT _2 (çıkış rölesi 2) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 4–6 OUT _3 (çıkış rölesi 3) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 7–9 OUT _4 (çıkış rölesi 4) Konfigüre edilebilir çıkış rölesi 640–4864 terminal J6617, 10–12 - Yardımcı ürünlerdeki non-Class 2/non-SELV sinyal kablolarını UPS'deki 640–4843 panosuna bağlayın. Yardımcı ürün manuelindeki talimatları izleyin.