990-91111F-034

Ortam

  Çalışma Depolama
Sıcaklık 40°C (104°F) üzerinde yük düşürme ile 0°C ila 50°C(32°F ila 122°F).* Akülü sistemler için -15°C ila 40°C (5°F ila 104°F).
Aküsüz sistemler için -25°C ila 55°C (-13°F ila 131°F).
Bağıl nem % 0-95 yoğunlaşmayan % 10-80 yoğunlaşmayan
Rakım 0-3000 m(0-10000 feet) yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır.
1000-3000 m (3300-10000 feet) arasında güç düşüşü olur:
1000 m'ye kadar (3300 feet): 1,000
1500 m'ye kadar (5000 feet): 0,975
2000 m'ye kadar (6600 feet): 0,950
2500 m'ye kadar (8300 feet): 0,925
3000 m'ye kadar (10000 feet): 0,900
 
Birimden bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses 400 V: %70 yükte 60 dB, %100 yükte 68 dB
480 V: %70 yükte 57 dB, %100 yükte 64 dB
208 V: %70 yükte 60 dB, %100 yükte 68 dB
Koruma sınıfı IP21
Renk RAL 9003, parlaklık seviyesi %85
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?