990-91111F-034

Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı tehlikesi
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bakır — Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M8 x 25 mm LCA10-56-L Yok Yok
8 AWG M8 x 25 mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M8 x 25 mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
2 AWG M8 x 25 mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720–2 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 Beyaz P66

Bakır — İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
6 AWG M8 x 25 mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Mavi P24
4 AWG M8 x 25 mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gri P29
3 AWG M8 x 25 mm
2 AWG M8 x 25 mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Kahverengi P33
1 AWG M8 x 25 mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Yeşil P37
1/0 AWG M8 x 25 mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pembe P42
2/0 AWG M8 x 25 mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Siyah P45
3/0 AWG M8 x 25 mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920–3/0 Turuncu P50
4/0 AWG M8 x 25 mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920–4/0 Mor P54
250 kcmil M8 x 25 mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Sarı P62
300 kcmil M8 x 25 mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 Beyaz P66

Alüminyum — Tek Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
6 AWG M8 x 25 mm LAA6-56-X CT-720 CD-720-1 Gri P29
4 AWG M8 x 25 mm LAA4-56-X CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
3 AWG M8 x 25 mm LAA3-56-X CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
2 AWG M8 x 25 mm LAA2-56-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
1 AWG M8 x 25 mm LAA1-56-X CT-720 CD-720-2 Altın P45
1/0 AWG M8 x 25 mm LAA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Bronz P50
2/0 AWG M8 x 25 mm LAA2/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Zeytin P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAA3/0-56-5 CT-720 CD-720-3 Yakut P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAA4/0-56-5 CT-720 CD-720-4 Beyaz P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAA250-56-5 CT-720 CD-720-5 Kırmızı P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAA300-56-5 CT-720 CD-720-6 Mavi P76

Alüminyum — İki Delikli Kablo Pabuçları

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
2/0 AWG M8 x 25 mm LAB2/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Zeytin P54
3/0 AWG M8 x 25 mm LAB3/0-12-5 CT-720 CD-720-3 Yakut P60
4/0 AWG M8 x 25 mm LAB4/0-12-5 CT-720 CD-720-4 Beyaz P66
250 kcmil M8 x 25 mm LAB250-12-2 CT-720 CD-720-5 Kırmızı P71
300 kcmil M8 x 25 mm LAB300-12-2 CT-720 CD-720-6 Mavi P76
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?