990-91141C-037

120-150 kW 规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定值 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415
连接 4 线 (L1、L2、L3、N、PE) WYE(单市电)*
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**
输入电压范围 (V) 380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477
频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 189/180/173 237/225/217
最大输入电流 (A) 227/216/208 273/270/260
输入电流限制 (A) 234/222/214 273/273/268
输入功率因数 负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <3%
最大短路额定值 65 kA RMS
保护 内置反向馈电保护和保险丝
斜坡启动 可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (400 V)

UPS 额定值 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
旁路电压范围 (V) 380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457
频率范围 (Hz) 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)
额定旁路电流 (A) 184/175/169 230/219/211
额定零线电流 (A) 263/250/241 263/250/241
最大短路额定值* 65 kA RMS
保护 内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 52 kA2s

输出规格 (400 V)

UPS 额定值 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)
输出电压调节 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力 150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)
动态负载响应 ± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 182/173/167 228/217/209
频率调节 (Hz) 50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(自由运行)
同步跟踪速率 (Hz/s) 可编程至 0.25、0.5、1、2、4、6
输出性能分类(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
总谐波失真度 (THDU) 线性负载 <1%
非线性负载 <5%
负载峰值因数 2.5
负载功率因数 从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
UPS 额定值 120 kW 150 kW
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* 80%
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) 20%*
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* 96 120
最大充电功率(100% 负载时)(kW) 24 30
额定电池电压 (VDC) 40-48 电池块:480-576
额定浮充电压 (VDC) 40-48 电池块:545-654
最大均充电压 (VDC) 720(48 电池块)
温度补偿(每单体) -3.3mV/°C/单体(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C/单体(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 384
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)*(A) 260 326
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)*A) 326 407
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池测试 手动/自动(可选)
最大短路额定值 10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 150 mm2
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。

注: 过流保护装置由其他厂家提供。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
UPS 额定值 120 kW 150 kW
 
输入 (mm2) 95 120 120 150
输入 PE (mm2) 50 70 70 95
旁路/输出 (mm2) 70 95 95 120
旁路 PE/输出 PE (mm2) 35 50 50 70
零线 (mm2)* 95 NA 120 NA
DC+/DC-* 95 120 120 NA
DC PE (mm2) 50 70 70 NA

建议的上游保护 (400 V)

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
UPS 额定值 120 kW 150 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In 设置/Io 设置 250 200 280 250
Ir 设置 250 200 1 250
Im 设置/Isd 设置 5 - 10 x In 5 - 10 x In 10 5 - 10 x In
本页的QR代码

这有帮助吗?