990-91141C-037

20-100 kW 规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**
输入电压范围 (V) 380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477
频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
最大输入电流 (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
输入电流限制 (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
输入功率因数 负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <5% 100% 负载时 <3%
最大短路额定值 65 kA RMS
保护

内置反向馈电保护和保险丝

斜坡启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

旁路规格 (400 V)

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
旁路电压范围 (V) 380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457
频率范围 (Hz) 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)
额定旁路电流 (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
额定零线电流 (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
最大短路额定值* 65 kA RMS
保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

输出规格 (400 V)

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
电压 (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)
电压调节 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力 150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)
动态负载响应 ± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
频率调节 (Hz) 50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(自由运行)
同步跟踪速率 (Hz/s) 可编程至 0.25、0.5、1、2、4、6
总谐波失真度 (THDU) 线性负载 <1%
非线性负载 <5%
负载峰值因数 2.5
负载功率因数 从超前 0.7 到滞后 0.7,无降容

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* 80%
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) 20%*
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* 16 24 32 40 48 64 80
最大充电功率(100% 负载时)(kW) 4 6 8 10 12 16 20
额定电池电压 (VDC) 32-48 块:384-576 40-48 块:480-576 36-48 块:432-576 32-48 块:384-576 40-48 块:480-576
额定浮充电压 (VDC) 32-48 块:436-654 40-48 块:545-654 36-48 块:490-654 32-48 块:436-654 40-48 块:545-654
最大均充电压 (VDC) 720(48 块)
温度补偿 -3.3mV/°C/单体(T ≥ 25 °C 时) — 0mV/°C/单体(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 32 块:307 40 块:384 36 块:346 32 块:307 40 块:384
满负载和额定电池电压时的电池电流*(A) 54 81 109 109 130 174 217
满负载和最小电池电压时的电池电流*(A) 68 102 136 136 163 217 271
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池自检测试 手动/自动(可选)
最大短路额定值 10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 150 mm2
未按说明操作可能导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC+/DC- 和 DC PE 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。
20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
输入相位 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
输入 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
旁路/输出相位 (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
零线*(mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
输入相位 (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
输入 PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
旁路/输出相位 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
零线*(mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

建议的上游保护 (400 V)

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 设置 40 32 63 50 80 63
Ir 设置 40 32 63 50 80 63
Im 设置 500(固定) 400(固定) 500(固定) 500(固定) 640(固定) 500(固定)
UPS 额定值 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 设置 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 设置 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 设置 800(固定) 640(固定) 1250(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) 5 - 10 x In 1250(固定)
本页的QR代码

这有帮助吗?