型号列表
可带外部电池的 UPS 型号
-
Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20KHS)
-
Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS30KHS)
-
Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS40KHS)
-
Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS50KHS)
-
Galaxy VS UPS 60 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS60KHS)
-
Galaxy VS UPS 80 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS80KHS)
-
Galaxy VS UPS 100 kW 400 V可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS100KHS)
-
Galaxy VS UPS 120 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS120KHS)
-
Galaxy VS UPS 150 kW 400 V,可带外部电池和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS150KHS)
可带外部电池的 N+1 功率模块 UPS 型号
-
Galaxy VS UPS 20 kW 400 V,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS20KGS)
-
Galaxy VS UPS 30 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS30KRHS)
-
Galaxy VS UPS 40 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS40KRHS)
-
Galaxy VS UPS 50 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS50KRHS)
-
Galaxy VS UPS 60 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS60KRHS)
-
Galaxy VS UPS 80 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS80KRHS)
-
Galaxy VS UPS 100 kW 400 V,,可带外部电池、N+1 功率模块和 start-up 5x8 启动服务 (GVSUPS100KRHS)