990-91141E-037

400 V 模块电池柜的运行时间

所列电池运行时间均为分钟(100% 负载)。电池运行时间为基于电池制造商数据的估算值,运行条件为 25°C。

此处所列的运行时间均为模块电池柜(GVSMODBC6 或 GVSMODBC9)中所用 Galaxy VS 9 Ah 大容量智能电池模块 (GVSBTHU) 运行时间。GVSMODBC6 最多可包含六个模块电池组,GVSMODBC9 最多可包含九个模块电池组。UPS 最多可连接四个模块电池柜。

由于模块电池柜中有电池断路器功能,必须注意以下原则:

  • 对于额定 20-50 kW 的 UPS,必须至少安装一台 GVSMODBC6 或一台 GVSMODBC9。

  • 对于额定 60-100 kW 的 UPS,必须至少安装两台 GVSMODBC6一台 GVSMODBC9

  • 对于额定 120-150 kW 的 UPS,必须至少安装三台 GVSMODBC6两台 GVSMODBC9

模块电池组必须均匀分布到 UPS 系统的模块电池柜中。

注: 配备 N+1 功率模块的 UPS 型号的运行时间与同功率的标准 UPS 型号相似或略低。
UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
模块电池组数量
1

5.5

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

14.5

12.5

11

8.5

7.2

6.1

5.6

NA

NA

3

24.5

21.5

18.5

14.5

12.5

11

10

8.5

7.3

4

35.5

31

27

21.5

18.5

16

14.5

12.5

11

5

47

41

35.5

28.5

24.5

21.5

19.5

17

14.5

6

58.5

51

45

36

31

27

25

21.5

18.5

7

71

61.5

54

43.5

37.5

32.5

30.5

26

23

8

83

72.5

63.5

51

44

38.5

36

31

27

9

96

83.5

73.5

59

51

45

41.5

35.5

31.5

10

105

95

83.5

67

58

51

47

41

36

11

120

105

94

75.5

65.5

57.5

53

46

40.5

12

135

115

100

84

72.5

63.5

59

51

45

13

145

130

115

92.5

80

70.5

65

56.5

49.5

14

160

140

125

100

87.5

77

71.5

61.5

54.5

15

175

155

135

110

95.5

83.5

77.5

67

59

16

190

165

145

115

100

90.5

84

72.5

64

17

205

180

155

125

110

97.5

90

78

69

18

220

190

165

135

115

100

96.5

83.5

74

19

235

205

180

145

125

110

100

89.5

79

20

250

215

190

155

135

115

110

95

84

21

265

230

200

160

140

125

115

100

89

22

280

245

215

170

150

130

120

105

94

23

295

255

225

180

155

140

130

110

99.5

24

310

270

235

190

165

145

135

115

100

25 325 285

250

200 175

150

140 120

110

26 340 295

260

210 180

160

150 130

115

27 355 310

275

220 190

165

155 135

120

28 370 325

285

230 200

175

160 140

125

29 385 340

300

240 210

185

170 145

130

30 405 350

310

250 215

190

175 155

135

31 420 365

325

260 225

200

185 160

140

32 435 380

335

270 235

205

190 165

145

33 450 395

350

280 245

215

200 170

150

34 470 410

360

290 250

220

205 180

155

35 485 425

375

300 260

230

215 185

160

36 500 440

385

310 270

235

220 190

170

UPS 额定功率 50 kW 60 kW 80 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
模块电池组数量
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

7.3

6.2

5.2

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

4

11

9.4

8

8.5

7.2

6.1

5.6

NA

NA

5

14.5

12.5

11

11.5

9.9

8.5

7.8

6.5

5.6

6

18.5

16

14

14.5

12.5

11

10

8.5

7.3

7

23

19.5

17

18

15.5

13.5

12

10.5

9.2

8

27

23.5

20

21.5

18.5

16

14.5

12.5

11

9

31.5

27

23.5

25

21.5

18.5

17

14.5

12.5

10

36

31

27

28.5

24.5

21.5

19.5

17

14.5

11

40.5

35

30.5

32

27.5

24

22.5

19

16.5

12

45

39

34

36

31

27

25

21.5

18.5

13

49.5

43

37.5

39.5

34

30

27.5

23.5

20.5

14

54.5

47

41

43.5

37.5

33

30.5

26

23

15

59

51

45

47

41

36

33

28.5

25

16

64

55.5

48.5

51

44

39

36

31

27

17

69

59.5

52

55

47.5

42

38.5

33.5

29

18

74

64

56

59

51

45

41.5

36

31.5

19

79

68

60

63

54.5

48

44.5

38.5

33.5

20

84

72.5

63.5

67

58

51

47

41

36

21

89

77

67.5

71.5

62

54

50

43.5

38

22

94

81.5

71.5

75.5

65.5

57.5

53

46

40.5

23

99.5

86

75.5

79.5

69

60.5

56

48.5

42.5

24

100

90.5

79.5

84

72.5

64

59

51

45

25 110 95

83.5

88 76.5

67

62 54

47

26 115 100

87.5

92.5 80

70.5

65 56.5

49.5

27 120 100

92

96.5 84

74

68 59

52

28 125 105

96

100 87.5

77

71.5 62

54.5

29 130 110

100

105 91.5

80.5

74.5 64.5

56.5

30 135 115

100

110 95.5

84

77.5 67

59

31 140 120

105

110 99

87.5

80.5 70

61.5

32 145 125

110

115 100

90.5

84 72.5

64

33 150 130

115

120 105

94

87 75.5

66.5

34 155 135

120

125 110

97.5

90 78

69

35 160 140

125

130 115

100

93.5 81

71.5

36 170 145

130

135 115

100

96.5 84

74

UPS 额定功率 100 kW 120 kW 150 kW
功率因数 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
模块电池组数量
1

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

5

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

6

7.3

6.2

5.2

5.6

NA

NA

NA

NA

NA

7

9.2

7.7

6.6

7

5.9

5

5

NA

NA

8

11

9.4

8

8.5

7.2

6.1

6.1

5.1

NA

9

12.5

11

9.5

10

8.5

7.3

7.3

6.2

5.2

10

14.5

12.5

11

11.5

9.9

8.5

8.5

7.2

6.1

11

16.5

14

12.5

13

11

9.7

9.7

8.3

7.1

12

18.5

16

14

14.5

12.5

11

11

9.4

8

13

20.5

18

15.5

16.5

14

12

12

10.5

9

14

23

19.5

17

18

15.5

13.5

13.5

11.5

10

15

25

21.5

18.5

19.5

17

14.5

14.5

12.5

11

16

27

23.5

20

21.5

18.5

16

16

13.5

12

17

29

25

22

23

20

17

17

15

13

18

31.5

27

23.5

25

21.5

18.5

18.5

16

14

19

33.5

29

25.5

26.5

23

20

20

17

15

20

36

31

27

28.5

24.5

21.5

21.5

18.5

16

21

38

33

28.5

30.5

26

22.5

22.5

19.5

17

22

40.5

35

30.5

32

27.5

24

24

21

18

23

42.5

37

32

34

29.5

25.5

25.5

22

19

24

45

39

34

36

31

27

27

23.5

20

25 47 41

35.5

37.5 32.5

28.5

28.5 24.5

21.5

26 49.5 43

37.5

39.5 34

30

30 26

22.5

27 52 45

39.5

41.5 36

31

31 27

23.5

28 54.5 47

41

43.5 37.5

32.5

32.5 28.5

24.5

29 56.5 49

43

45.5 39

34

34 29.5

26

30 59 51

45

47 41

35.5

35.5 31

27

31 61.5 53

46.5

49 42.5

37

37 32

28

32 64 55.5

48.5

51 44

38.5

38.5 33.5

29

33 66.5 57.5

50.5

53 46

40

40 35

30.5

34 69 59.5

52

55 47.5

41.5

41.5 36

31.5

35 71.5 61.5

54

57 49.5

43

43 37.5

32.5

36 74 64

56

59 51

44.5

44.5 39

34

本页的QR代码

这有帮助吗?