规格
输入规格 (400 V)
UPS 额定功率 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 380/400/415 | ||||||||
连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电) 3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)** |
||||||||
输入电压范围 (V) | 380 V:331-437 400 V:340-460 415 V:353-477 |
||||||||
频率范围 (Hz) | 40-70 | ||||||||
额定输入电流 (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
最大输入电流 (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
输入电流限制 (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
输入功率因数 | 负载大于 50%
时 0.99 负载大于 25% 时 0.95 |
||||||||
总谐波失真度 (THDI) | 100% 负载时 <5% | 100% 负载时 <3% | |||||||
最大短路额定值 | 65 kA RMS | ||||||||
保护 | 内置反向馈电保护和保险丝 |
||||||||
缓启动 | 可编程和自适应 1 - 40 秒 |
旁路规格 (400 V)
UPS 额定功率 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压 (V) | 380/400/415 | ||||||||
连接 | 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE | ||||||||
旁路电压范围 (V) | 380 V:342-418 400 V:360-440 415 V:374-457 |
||||||||
频率范围 (Hz) | 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选) | ||||||||
额定旁路电流 (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
额定零线电流 (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
最大短路电流 | 65 kA RMS | ||||||||
保护 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
内置反向馈电保护和保险丝 |
输出规格 (400 V)
电池规格 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
UPS 额定功率 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* | 80% | ||||||||
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) | 20%* | ||||||||
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
最大充电功率(100% 负载时)(kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
额定电池电压 (VDC) | 32-48 节:384-576 | 40-48 节:480-576 | 35-48 节:420-576 | 32-48 节:384-576 | 40-48 节:480-576 | ||||
额定浮充电压 (VDC) | 32-48 节:436-654 | 40-48 节:545-654 | 35-48 节:477-654 | 32-48 节:436-654 | 40-48 节:545-654 | ||||
最大均充电压 (VDC) | 720(48 节) | ||||||||
温度补偿(每单体) | -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时) | ||||||||
满负载时的放电终止电压 (VDC) | 32 节:307 | 40 节:384 | 35 节:336 | 32 节:307 | 40 节:384 | ||||
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
纹波电流 | < 5% C20(5 分钟运行时间) | ||||||||
电池测试 | 手动/自动(可选) | ||||||||
最大短路额定值 | 10 kA |
建议的线缆规格 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为
150 mm2。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2; DC+/DC- 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。
本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:
-
90°C 导线
-
环境温度为 30°C
-
使用铜导线或铝导线
-
安装方式 C
PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。
如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。
铜
铝
UPS 额定功率 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
输入 PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
旁路/输出 (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
旁路 PE/输出 PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
零线 (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
建议的上游保护 (400 V)
![]() |
---|
小心触电、爆炸或电弧
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
UPS 额定功率 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500(固定) | 400(固定) | 500(固定) | 500(固定) | 640(固定) | 500(固定) |
UPS 额定功率 | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800(固定) | 640(固定) | 1250(固定) | 800(固定) | 1250(固定) | 1250(固定) | < 6 x In | 1250(固定) |
UPS 额定功率 | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
输入 | 旁路 | 输入 | 旁路 | |
断路器类型 | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
Tr | — | — | 0.5 | — |
Im/Isd | < 5 x In | < 6 x In | 10 | < 5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | < 4.5 x In | — |