990-91141L-037

440 V Marine 系统的规格

注: 440V 仅适用于 Marine UPS 型号。

输入规格(440 V Marine 系统)

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
连接 单市电系统的输入连接:3 线(L1、L2、L3、PE)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
双市电系统的输入连接:3 线(L1、L2、L3、PE)WYE
输入电压范围 (V) 374-506
频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 28 41 55 69 82 109 137 165 204
最大输入电流 (A)

34

51

66

82

99

131

166

199

248

输入电流限制 (A)

35

53

68

84

103

136

168

205

252

输入功率因数 负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <5% 100% 负载时 <3% 100% 负载时 <5% 100% 负载时 <3% 100% 负载时 <5% 100% 负载时 <3%
最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护(440 V Marine 系统)
最大短路电流 65 kA RMS
保护

内置反向馈电保护和保险丝

缓启动

可设置和自适应 1 - 40 秒

注: 对于 N+1 功率模块的 UPS,100% 负载时输入功率因数为 0.99,额定线性负载(对称)时总谐波失真 (THDI) <6%。

旁路规格(440 V Marine 系统)

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
连接 3 线(L1、L2、L3、PE)WYE 或 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
旁路电压范围 (V) 396-484
频率范围 (Hz) 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)
额定旁路电流 (A)

27

40

54

68

81

108

134

162

202

额定零线电流 (A)*

45

67

92

116

138

183

228

228

228

最小短路电流 取决于上游保护。详见建议的上游保护(440 V Marine 系统)
最大短路电流 65 kA RMS
保护 内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s
内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 550 A,预放电 52 kA2s

输出规格(440 V Marine 系统)

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
连接 3 线(L1、L2、L3、N、PE)或 4 线(L1、L2、L3、PE)
输出电压调节 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力 150% 持续 1 分钟(正常运行模式)
125% 持续 10 分钟(正常运行模式)
110% 持续运行(正常运行模式)*
125% 持续 1 分钟(电池运行模式)
125% 持续运行(旁路运行模式)
1000% 持续 100 毫秒(旁路运行模式)。
动态负载响应 ± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A)

26

39

52

66

79

105

131

157

197

最小短路电流* 取决于上游保护。详见建议的上游保护(440 V Marine 系统)
最大短路电流* 65 kA RMS

逆变器输出短路能力

随时间变化。图表数值参见逆变器短路能力(旁路不可用)
频率调节 (Hz) 50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(电池模式)
同步转换速率 (Hz/s) 可设置至 0.25、0.5、1、2、4、6
总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%
非线性负载时 <5%
负载峰值因数 2.5
负载功率因数 0.7 超前到 0.7 滞后,无降容

电池规格(440 V Marine 系统)

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
  • 所有电池断开装置的脱扣延迟必须设置为零。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* 80%
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) 20%
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
最大充电功率(100% 负载时)(kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
额定电池电压 (VDC) 32-48 节:384-576 40-48 节:480-576 35-48 节:420-576 32-48 节:384-576 40-48 节:480-576
额定浮充电压 (VDC) 32-48 节:436-654 40-48 节:545-654 35-48 节:477-654 32-48 节:436-654 40-48 节:545-654
最大均充电压 (VDC) 720(48 节)
温度补偿(每单体) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 32 节:307 40 节:384 35 节:336 32 节:307 40 节:384
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)* 54 81 108 108 130 173 218 261 326
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)* 68 101 135 135 162 216 270 325 406
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池自检测试 手动/自动(可选)
最大短路电流 10 kA
注: Galaxy VS 支持共用电池系统的双线连接。

电涌保护装置 (SPD)

危险
小心触电、爆炸或电弧
本 UPS 符合 OVCII(过压类别 II)标准。本 UPS 只能安装在过压类别 II 的环境中。
  • 如果 UPS 安装在 OVC 等级高于 II 的环境中,必须在 UPS 上游安装 SPD(电涌保护装置),以将过压类别降至 OVCII。
  • SPD 必须提供状态指示,向用户显示 SPD 是否正常运行。状态指示可以是视觉和/或听觉信号,并/或能够按照 IEC 62040-1 标准具有发送远程信号和/或输出接点功能。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

电涌保护装置要求

选择符合以下要求的电涌保护装置:

等级 2 类
额定电压 (Ur) 230/400 V,277/480 V
电压保护等级(上升) < 2.5 kV
短路电流 (Isccr)* 取决于安装时的预期短路电流
接地系统* TN-S、TT、IT、TN-C
极数 3 极/4 极(取决于接地配置)
标准 IEC 61643-11 / UL 1449
监控

建议的线缆规格(440 V Marine 系统)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守所有适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 150 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 辅助产品的建议线缆规格和允许的最大线缆规格可能有所不同。并非全部辅助产品都支持铝线缆。请参阅辅助产品随附的安装手册。
注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格和 DC PE 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断开装置额定值相匹配。
注: 零线的规格应能够在非线性负载的谐波含量较高时处理 1.73 倍相电流。如果预计无谐波电流或谐波电流较低,零线规格可灵活确定,但不得低于相线。
注: 20-40 kW:DC 线缆规格按照 32 节电池确定。50-100 kW:DC 线缆规格按照 40 节电池确定。

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
输入相位 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
输入 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
旁路/输出相位 (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
零线 (mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 2 x 70
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
输入相位 (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
输入 PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
旁路/输出相位 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
零线 (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

建议的上游保护(440 V Marine 系统)

危险
小心触电、爆炸或电弧
  • 对于并机系统,瞬时耐受电流 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。将标签 885-92556 粘贴在上游断路器旁边以提示危险信息。
  • 对于额定功率为 20-120 kW 的 UPS:在由 3 台及更多 UPS 组成的并机系统中,每台 UPS 的输出端都必须安装断路器。设备输出断开装置 (UOB) 瞬时耐受电流 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。
  • 对于额定功率为 150 kW 的 UPS:在由 2 台及更多 UPS 组成的并机系统中,每台 UPS 的输出端都必须安装断路器。设备输出断开装置 (UOB) 瞬时耐受电流 (Ii) 设置值不得高于 1250 A。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注意
当心设备误操作
如果使用剩余电流动作保护器 (RCD-B) 作为上游接地故障保护,则 RCD-B 的规格应确保本产品存在漏电流(最大可达 91 mA)时不会脱扣。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。

UPS 输入/旁路接线端子处所需的 IEC 上游保护和相地间最小预期短路电流

危险
小心触电、爆炸或电弧
上游过流保护装置(及其设置)的规格必须确保在输入/旁路相与 UPS 机柜之间发生短路时其断开连接的时间不超过 0.2 秒。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
使用下表中建议的断路器(及其设置)可确保合规。

建议的上游保护(440 V IEC Marine 系统)

IkPh-PE 是 UPS 输入/旁路接线端子处所需的相地间最小预期短路电流。表中的 IkPh-PE 值均基于建议的保护装置。

UPS 额定值 20 kW 30 kW 40 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
IkPh-PE (kA) 0.6 0.5 0.6 0.5 0.7 0.6
断路器类型
断路器类型
NSX100H TM40D (C10H3TM040) NSX100H TM32D (C10H3TM032) NSX100H TM63D (C10H3TM063) NSX100H TM50D (C10H3TM050) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX100H TM63D (C10H3TM063)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500(固定) 400(固定) 500(固定) 500(固定) 640(固定) 500(固定)
UPS 额定值 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
IkPh-PE (kA) 0.8 0.7 1.5 0.8 1.6 1.5 2 1.6
断路器类型
断路器类型
NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX100H TM80D (C10H3TM080) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX100H TM100D (C10H3TM100) NSX160H TM160D (C16H3TM160) NSX160H TM125D (C16H3TM125) NSX250H TM200D (C25H3TM200) NSX160H TM160D (C16H3TM160)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800(固定) 640(固定) 1250(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) ≤6 x In 1250(固定)
UPS 额定值 120 kW 150 kW
  输入 旁路 输入 旁路
IkPh-PE (kA) 2.5 2 3 2.5
断路器类型
断路器类型
NSX250H TM250D (C25H3TM250) NSX250H TM200 (C25H3TM200) NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) NSX250H TM250 (C25H3TM250)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 280 250
tr
Im/Isd ≤5 x In ≤6 x In 10 ≤5 x In
tsd
li
UPS 额定值 20-60 kW 80 kW 100-150 kW
  电池
断路器类型
断路器类型
ComPacT NSX250S (C25S3TM250D) ComPacT NSX630S DC (C63S3TM600D)
Ir 175 225 420
Im 1250 1250 1500
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.