Specifikationer
Indgangsspecifikationer for 400 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380/400/415 | ||||||||
Tilslutninger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde) 3-leder (L1, L2, L3, PE) WYE (systemer med to forsyningskilder)* * |
||||||||
Indgangsspændingsinterval (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominel indgangsstrøm (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maksimal indgangsstrøm (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Indgangseffektfaktor | 0,99 for last større end 50 % 0,95 for last større end 25 % |
||||||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) | <5 % ved 100 % last | <3 % ved 100 % last | |||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse | Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
||||||||
Ramp-in | Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer for 400 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380/400/415 | ||||||||
Tilslutninger | 4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypass-spændingsinterval (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Frekvensinterval (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) | ||||||||
Nominel bypass-strøm (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nominel neutral strøm (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maksimal kortslutningsklassificering | 65 kA RMS | ||||||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
Udgangsspecifikationer for 400 V
Batterispecifikationer for 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse
mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last* | 80 % | ||||||||
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last | 20 %* | ||||||||
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominel batterispænding (VDC) | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | 35-48 blokke: 420-576 | 32-48 blokke: 384-576 | 40-48 blokke: 480-576 | ||||
Nominel flydespænding (VDC) | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | 35-48 blokke: 477-654 | 32-48 blokke: 436-654 | 40-48 blokke: 545-654 | ||||
Maksimal boost-spænding (VDC) | 720 ved 48 blokke | ||||||||
Temperaturkompensation (pr. celle) | -3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C | ||||||||
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | 35 blokke: 336 | 32 blokke: 307 | 40 blokke: 384 | ||||
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Ripple-strøm | < 5 % C20 (5 minutters batteridrift) | ||||||||
Batteritest | Manuel/automatisk (kan vælges) | ||||||||
Maksimal kortslutningsklassificering | 10 kA |
Anbefalede kabelstørrelser for 400 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 150 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 4 på DC+/DC- busbarer; 6 på N/PE busbarer.
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af strømledere af kobber eller aluminium
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Indgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutral (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminium
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Indgangs-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutral (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse for 400 V
UPS-klassifikation | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fast) | 400 (fast) | 500 (fast) | 500 (fast) | 640 (fast) | 500 (fast) |
UPS-klassifikation | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fast) | 640 (fast) | 1250 (fast) | 800 (fast) | 1250 (fast) | 1250 (fast) | 5 - 10 x In | 1250 (fast) |
UPS-klassifikation | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5-8 x In | — |