990-91141C-022

120-150 kW Specificaties

Ingangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)*
Driedraads (L1, L2, L3, PE) WYE (dubbele netvoeding)* *
Ingangsspanningsbereik (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 189/180/173 237/225/217
Maximale ingangsstroom (A) 227/216/208 273/270/260
Begrenzing ingangsstroom (A) 234/222/214 273/273/268
Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Overdrachttijd Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 400 V

Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass-spanningsbereik (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A) 184/175/169 230/219/211
Nominale nulstroom (A) 263/250/241 263/250/241
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS
Bescherming Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Stroomsterkte van 400 A, energiecapaciteit van 52 kA2's

Uitgangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 182/173/167 228/217/209
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20%*
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 96 120
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 24 30
Nominale batterijspanning (VDC) 40-48 batterijblokken: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 40-48 batterijblokken: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 voor 48 batterijblokken
Temperatuurcompensatie (per cel) -3,3 mV/°C voor T ≥ 25 °C - 0 mV/°C voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* (A) 260 326
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* (A) 326 407
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten autonomietijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC-busbars; 6 op N/PE-busbars.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door anderen.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de DC-kabeldoorsneden en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Koper Aluminium Koper Aluminium
Ingangsfasen (mm2) 95 120 120 150
Ingang PE (mm2) 50 70 70 95
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 70 95 95 120
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 35 50 50 70
Nulleider (mm2)* 95 N.v.t. 120 N.v.t.
DC+/DC-* 95 120 120 N.v.t.
DC PE (mm2) 50 70 70 N.v.t.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V

OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige beveiligingen vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege faseneutrale niet-lineaire belasting, moet de beveiliging worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
Nominale waarde van UPS 120 kW 150 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass
Type automaat NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H MiC.L2 (LV432695) NSX250H TM250 (LV431670)
In-instelling/Io-instelling 250 200 280 250
Ir-instelling 250 200 1 250
Im-instelling/Isd instelling 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
QR code for this page

Was dit nuttig?