990-91141C-022

20-100 kW Specificaties

Ingangsspecificaties 400 V

Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen Vierdraads (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)
Driedraads (L1, L2, L3, PE) (dubbele netvoeding)* *
Ingangsspanningsbereik (V) 380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477
Frequentiebereik (Hz) 40-70
Nominale ingangsstroom (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144
Maximale ingangsstroom (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173
Begrenzing ingangsstroom (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179
Vermogensfactor ingang 0,99 bij belasting groter dan 50%
0,95 bij belasting groter dan 25%
Totale harmonische vervorming (THDI) <5% bij 100% belasting <3% bij 100% belasting
Maximaal kortsluitvermogen 65 kA RMS
Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen

Overdrachttijd

Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden

Specificaties voor bypass 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Bypass-spanningsbereik (V) 380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457
Frequentiebereik (Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren)
Nominale bypass-stroom (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141
Nominale nulstroom (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241
Maximaal kortsluitvermogen* 65 kA RMS
Bescherming

Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen
Specificaties van interne zekering: Nominaal vermogen van 400 A, energiecapaciteit van 33 kA2's

Uitgangsspecificaties 400 V

  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Spanning (V) 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415 380/400/415
Aansluitingen 4-draads (L1, L2, L3, N, PE)
Spanningsregeling Symmetrische belasting ± 1%
Asymmetrische belasting ± 3%
Capaciteit overbelasting 150% gedurende 1 minuut (normaal gebruik)
125% gedurende 10 minuten (normaal gebruik)
125% gedurende 1 minuut (op batterij)
110% continu (bypassbedrijf)
1000% gedurende 100 ms (bypassbedrijf)
Respons dynamische belasting ± 5% na 2 milliseconden
± 1% na 50 milliseconden
Uitgangsvermogensfactor 1
Nominale uitgangsstroom (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139
Frequentieregeling (Hz) 50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Totale harmonische vervorming (THDU) <1% voor lineaire belasting
<5% voor niet-lineaire belasting
Piekfactor belasting 2,5
Vermogensfactor belasting Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie

Specificaties voor batterijen 400 V

GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.
  20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 0-40% belasting* 80%
Laadvermogen in % van uitgangsvermogen bij 100% belasting 20%*
Maximaal laadvermogen (bij 0-40% belasting) (kW)* 16 24 32 40 48 64 80
Maximaal laadvermogen (bij 100% belasting) (kW) 4 6 8 10 12 16 20
Nominale batterijspanning (VDC) 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576 36-48 blokken: 432-576 32-48 blokken: 384-576 40-48 blokken: 480-576
Nominale laadspanning (VDC) 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654 36-48 blokken: 490-654 32-48 blokken: 436-654 40-48 blokken: 545-654
Maximale snellaadspanning (VDC) 720 voor 48 blokken
Temperatuurcompensatie -3,3mV/°C/cel, voor T ≥ 25 °C — 0mV/°C/cel, voor T < 25 °C
Einde ontladingsspanning (volledige belasting) (VDC) 32 blokken: 307 40 blokken: 384 36 blokken: 346 32 blokken: 307 40 blokken: 384
Batterijstroom bij volledige belasting en nominale batterijspanning (A)* (A) 54 81 109 109 130 174 217
Batterijstroom bij volledige belasting en minimale batterijspanning (A)* (A) 68 102 136 136 163 217 271
Rimpelstroom < 5% C20 (5 minuten autonomietijd)
Batterijtest Handmatig/automatisch (selecteerbaar)
Maximaal kortsluitvermogen 10 kA

Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit. De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC+/DC- busbars; 6 op N/PE-busbars.

OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:

  • 90°C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.

OPMERKING: De hier gegeven DC-kabeldoorsneden zijn aanbevelingen. Volg altijd de specifieke instructies in de documentatie van de batterijoplossing voor de kabeldoorsneden van DC+/DC- en DC PE en zorg ervoor dat de DC-kabeldoorsneden overeenkomen met de nominale waarde van de batterijschakelaar.
Koper 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Ingang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Nulleider* (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
DC+/DC- (mm2) 10* 25* 35* 35* 50* 70* 95*
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50
Aluminium 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
Ingangsfasen (mm2) 6 16 25 35 50 70 95
Ingang PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50
Bypass/uitgangsfasen (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
Bypass PE/uitgang PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Nulleider* (mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16* 35* 50* 50* 70* 95* 2 x 70*
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V

OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige schakelaars vereisen: Als wordt verwacht dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege lijnneutrale niet-lineaire belasting, moet de schakelaar worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.
Nominale waarde van UPS 20 kW 30 kW 40 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type schakelaar NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In-instelling 40 32 63 50 80 63
Ir-instelling 40 32 63 50 80 63
Im-instelling 500 (vast) 400 (vast) 500 (vast) 500 (vast) 640 (vast) 500 (vast)
Nominale waarde van UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass Ingang Bypass
Type schakelaar NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In-instelling 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir-instelling 100 80 125 100 160 125 200 160
Im-instelling 800 (vast) 640 (vast) 1250 (vast) 800 (vast) 1250 (vast) 1250 (vast) 5 - 10 x In 1250 (vast)
QR code for this page

Was dit nuttig?