Autonomie van klassieke batterijbehuizingen voor 400 V
Autonomie van batterijen wordt weergegeven in minuten bij 100% belasting. Autonomie van batterijen is een geschatte waarde op basis van de gegevens van de batterijfabrikant voor bedrijf bij 25 °C.
Houd er rekening mee dat niet alle batterijoplossingen beschikbaar zijn voor alle nominale UPS-waarden vanwege:
-
Het aantal batterijblokken in de specifieke batterijoplossing verschilt van de specifieke UPS-vereisten.
-
In dat geval biedt de specifieke batterijoplossing minder dan 5 minuten autonomie met de specifieke UPS.
-
De nominale waarde van de batterijschakelaar in de specifieke batterijoplossing komt niet overeen met de nominale waarde van de specifieke UPS.
Nominale waarde van UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
GVSCBC7D | 40,5 | 35,0 | 31,0 | 24,5 | 21,0 | 18,5 | 16,5 | 14,5 | 12,5 |
GVSCBC7E | 48,0 | 41,5 | 36,5 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 17,5 | 15,0 |
GVSCBC7C* | 60,5 | 52,5 | 46,5 | 37,0 | 32,0 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 |
GVSCBC10A2 | 88,0 | 77,0 | 67,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 |
GVSCBC10B2 | 135 | 115 | 100 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59,5 | 51.0 | 45,0 |
2 x GVSCBC7D | 92,0 | 80,5 | 71,5 | 57,5 | 50,0 | 44,0 | 40,5 | 35,0 | 31,0 |
2 x GVSCBC7E | 105 | 95,0 | 84.0 | 68,0 | 59,0 | 52,0 | 48,0 | 41,5 | 36,5 |
2 x GVSCBC7C* | 135 | 115 | 105 | 85,0 | 74,0 | 65,5 | 60,5 | 52,5 | 46,5 |
2 x GVSCBC10A2 | 200 | 175 | 155 | 125 | 105 | 96.0 | 89,0 | 77,0 | 68,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 300 | 260 | 230 | 190 | 165 | 145 | 135 | 115 | 100 |
Nominale waarde van UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,9 | 1 |
GVSCBC7D | 12,5 | 10,5 | 9,0 | 9,6 | 8,0 | 6,8 | 6,1 | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
GVSCBC7E | 15,0 | 12,5 | 11,0 | 11,5 | 9,9 | 8,4 | 7,6 | 6,3 | 5,2 | 5,2 | N.v.t. | N.v.t. |
GVSCBC7C* | 19,5 | 17,0 | 14,5 | 15,5 | 13,0 | 11,5 | 10,5 | 8.9 | 7,6 | 7,6 | 6,3 | 5,3 |
GVSCBC10A2 | 28,5 | 24,5 | 21,0 | 22,5 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 13,0 | 11,0 | 11,0 | 9,3 | 7,9 |
GVSCBC10B2 | 45,0 | 38,5 | 33,5 | 35,5 | 30,5 | 26,5 | 24,0 | 20,5 | 17,5 | 17,5 | 14,5 | 12,5 |
2 x GVSCBC7D | 31,0 | 26,5 | 23.0 | 24,5 | 21,0 | 18,5 | 16,5 | 14,0 | 12,5 | 12,5 | 10,5 | 8.9 |
2 x GVSCBC7E | 36,5 | 31,5 | 27,5 | 29,0 | 25,0 | 22,0 | 20,0 | 17,0 | 15,0 | 15,0 | 12,5 | 11,0 |
2 x GVSCBC7C* | 46,5 | 40,0 | 35,5 | 37,0 | 32,0 | 28,5 | 26,0 | 22,5 | 19,5 | 19,5 | 17,0 | 14,5 |
2 x GVSCBC10A2 | 68,0 | 58.5 | 51,5 | 54,0 | 47,0 | 41,0 | 38,0 | 32,5 | 28,5 | 28,5 | 24,5 | 21,0 |
2 x GVSCBC10B2 | 100 | 91,0 | 80,0 | 84.0 | 73.0 | 64.0 | 59,5 | 51.0 | 45,0 | 45,0 | 38,5 | 33,5 |
Nominale waarde van UPS | 120 kW | 150 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vermogensfactor | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
GVSCBC10A2 | 8.4 | 7.0 | 5.8 | 5.8 | NA | NA |
GVSCBC10B2 | 13.0 | 11.0 | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 5.9 |
2 x GVSCBC7D | 9.6 | 8.0 | 6.8 | 6.8 | 5.5 | NA |
2 x GVSCBC7E | 11.5 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 5.9 |
2 x GVSCBC7C* | 15.5 | 13.0 | 11.5 | 11.5 | 9.7 | 8.4 |
2 x GVSCBC10A2 | 22.5 | 19.0 | 16.5 | 16.5 | 14.0 | 12.0 |
2 x GVSCBC10B2 | 35.5 | 30.5 | 26.0 | 26.0 | 22.5 | 19.0 |