Configureerbare ingangscontacten en uitgangsrelais
Ingangscontacten
Er zijn vier ingangscontacten beschikbaar die kunnen worden geconfigureerd om een bepaalde gebeurtenis via het display aan te geven. De ingangscontacten ondersteunen 24 VDC 10 mA.
| Naam | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| IN _1 (ingangscontact 1) | Configureerbaar ingangscontact | 640-4864 aansluitklem J6616, 1–2 |
| IN _2 (ingangscontact 2) | Configureerbaar ingangscontact | 640-4864 aansluitklem J6616, 3–4 |
| IN _3 (ingangscontact 3) | Configureerbaar ingangscontact | 640-4864 aansluitklem J6616, 5–6 |
| IN _4 (ingangscontact 4) | Configureerbaar ingangscontact | 640-4864 aansluitklem J6616, 7–8 |
Uitgangsrelais
Er zijn vier uitgangsrelais beschikbaar die kunnen worden geconfigureerd om een of meerdere gebeurtenissen via het display te activeren.
De uitgangsrelais ondersteunen 24 VAC/VDC 1A. Alle externe circuits moeten uitgerust zijn met maximaal 1 A supersnelle beveiligingen.
| Naam | Beschrijving | Locatie |
|---|---|---|
| OUT _1 (uitgangsrelais 1) | Configureerbaar uitgangsrelais | 640–4864 aansluitklem J6617, 1–3 |
| OUT _2 (uitgangsrelais 2) | Configureerbaar uitgangsrelais | 640–4864 aansluitklem J6617, 4–6 |
| OUT _3 (uitgangsrelais 3) | Configureerbaar uitgangsrelais | 640–4864 aansluitklem J6617, 7–9 |
| OUT _4 (uitgangsrelais 4) | Configureerbaar uitgangsrelais | 640–4864 aansluitklem J6617, 10–12 |
Controlemodus onder spanning: Wanneer deze modus is ingeschakeld, betekent dit dat het uitgangsrelais wordt geactiveerd als er geen gebeurtenissen zijn die verband houden met het uitgangsrelais (normaal geactiveerd). Controlemodus onder spanning is voor elk uitgangsrelais apart ingesteld, zodat de uitval van voeding naar de uitgangsrelais kan worden waargenomen, aangezien alle uitgangsrelais zullen worden gedeactiveerd en de gebeurtenissen die verband houden met de uitgangsrelais als aanwezig zullen worden weergegeven.