990-91141L-022

Gewicht en afmetingen voor opties

OPMERKING: Niet alle hier vermelde opties zijn beschikbaar voor alle UPS-modellen. Raadpleeg de lijst met hardware-opties voor het relevante UPS-model.

Gewicht en afmetingen voor transport van onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]*
GVSBPSU10K20H 20 260 530 590
GVSBPSU20K60H 40 440 730 810
GVSBPSU80K120H 55 490 840 1220
GVSBPSU150KH 60 490 840 1220

Gewicht en afmetingen van het onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Gewicht en afmetingen van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Gewicht en afmetingen voor transport van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm]* Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBBB20K80H 45 480 840 1220
GVSBBB100K200H 55 480 840 1220

Gewichten en afmetingen batterijschakelaarpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Gewicht en afmetingen voor transport van klassieke batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSCBC7C 920 1980 815 970
GVSCBC7D 589 1980 815 970
GVSCBC7E 810 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Gewicht en afmetingen van klassieke batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSCBC7C 900 1900 710 845
GVSCBC7D 569 1900 710 845
GVSCBC7E 790 1900 710 845
GVSCBC10A2 1102 1900 1010 845
GVSCBC10B2 1368 1900 1010 845

Gewicht en afmetingen voor transport van lege batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970
GVEBC15 405 2120 1700 1000

Gewicht en afmetingen van lege batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850
GVEBC15 390 1970 1500 854

Gewicht en afmetingen voor transport van modulaire batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
OPMERKING: Batterijstrengen zijn bij levering van de modulaire batterijbehuizing niet geïnstalleerd.

Gewicht en afmetingen van modulaire batterijbehuizing

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSMODBC6
– Leeg
– Met zes batterijstrengen

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Leeg
– Met negen batterijstrengen

186
1338
1970 550 847
OPMERKING: Eén batterijmodule weegt ongeveer 32 kg.

Gewicht en afmetingen voor transport van losstaand alarmpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSOPT036 19 581 468 366

Gewicht en afmetingen van losstaand alarmpaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg] Hoogte [mm] Breedte [mm] Diepte [mm]
GVSOPT036 14 400 300 178
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.