120–150 kW:n tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti
(yksittäinen syöttö)* Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* * |
|
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 331–437 400 V: 340–460 415 V: 353–477 |
|
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 40-70 | |
Nimellissyöttövirta (A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Enimmäissyöttövirta (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Syöttövirran rajoitus (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Syötön tehokerroin | 0,99 yli 50 %:n kuormalla 0,95 yli 25 %:n kuormalla |
|
Harmoninen kokonaissärö (THDI) | < 3 % 100 %:n kuormalla | |
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | |
Suojaus | Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet | |
Siirtymä | Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti | |
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 342–418 400 V: 360–440 415 V: 374–457 |
|
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) | |
Nimellinen ohitusvirta (A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nimellinen nollavirta (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Suurin oikosulkuluokitus* | 65 kA RMS | |
Suojaus | Sisäänrakennettu
takaisinsyötön esto ja sulakkeet Sisäisen sulakkeen tiedot: Luokitus 400 A, sulamisenergia 52 kA2s |
Lähdön tekniset tiedot 400 V
Akuston tekniset tiedot 400 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava
lähelle energian varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormituksella* | 80 % | |
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormituksella | 20 %* | |
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormituksella) (kW)* | 96 | 120 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormituksella) (kW) | 24 | 30 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 40–48 lohkoa: 480–576 | |
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 40–48 lohkoa: 545–654 | |
Maksimitehostusjännite (VDC) | 720 48 lohkolle | |
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) | –3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C | |
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 384 | |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* (A) | 260 | 326 |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* (A) | 326 | 407 |
Sykkivä virta | < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) | |
Akkutesti | Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) | |
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Suositellut kaapelikoot 400 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren
vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten
ja/tai sähkölaitteita koskevien säädösten
mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 tulo-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 DC-kiskoissa, 6 N/PE-kiskoissa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö
-
Asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Suositeltu vastasuunnan suoja 400 V
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In-asetus/Io-asetus | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir-asetus | 250 | 200 | 1 | 250 |
Im-asetus/Isd-asetus | 5–10 × In | 5–10 × In | 10 | 5–10 × In |